Energievoorziening | | Draaistroom | Δ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA | | Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA | | Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA | | Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA | | Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA | | Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA | | Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA | | Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA | | Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA | | Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA | | Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA | | Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA | | Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA | | Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA |
|