Stofmeters met strooilicht-meetprincipe
DUSTHUNTER SB30

Continue meting van kleine en middelgrote stofconcentraties

Uw voordelen

  • Eenvoudige installatie, ingebruikneming en bediening
  • Betrouwbare meting, onafhankelijk van gassnelheid, vocht en stoflading
  • Kosteneffectief dankzij eenvoudige montage aan slechts één kant; geen uitlijning vereist
  • Onderhoudsarm dankzij zelfbewaking
  • Onderhoudsmeldingen (indien noodzakelijk)

Overzicht

Continue meting van kleine en middelgrote stofconcentraties

De DUSTHUNTER SB30 is een meetinstrument voor het opsporen van kleine en middelgrote stofconcentraties in bijv. hete of agressieve gassen. De meetmethode is gebaseerd op het bewezen meetprincipe van achterwaartse lichtverstrooiing. De montage vindt plaats aan één kant van het kanaal. Om het meetinstrument aan te passen aan uiteenlopende kanaaldiameters zijn twee verschillende penetratiedieptes mogelijk.

In één oogopslag
  • Voor kleine tot gemiddelde stofconcentraties
  • Eenvoudige montage aan één kant
  • Automatische controle nul- en referentiepunt
  • Voor middelgrote tot grote kanaaldiameters

Accessoires

Reserveonderdelen

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem DUSTHUNTER SB30

    Systeem DUSTHUNTER SB30

    ParametersIntensiteit van het strooilicht, Stofconcentratie (volgens gravimetrische vergelijkingsmeting)
    MeetprincipesLichtverstrooiing achterwaarts
    Spectrale gebied
    640 nm ... 660 nm
    Laser, isolatieklasse 2, vermogen <1 mW
    Meetbereiken
    Intensiteit van het strooilicht0 ... 7,5 SI / 0 ... 3.000 SI
    Twee meetbereiken via SOPAS ET vrij instelbaar
    Negen meetbereiken vooraf ingesteld (0 ... 7,5/15/45/75/150/225/375/1.000/3.000 SI)
    Insteltijd (t90)
    1 s ... 600 s
    Vrij instelbaar via SOPAS ET software
    Meetnauwkeurigheid
    ± 2 %
    Van het meetwaardebereik
    Herhaalbaarheid
    Nulpunt0,1 %
    Conformiteiten

    TÜV-typekeuring

    Conform China EPA

    Elektrische veiligheidCE
    Controlefuncties

    Automatische zelftest (lineariteit, drift, veroudering)

    Handmatige lineariteitstest d.m.v. referentiefilter

    Opties

    Besturingseenheid MCU

    Externe spoelluchteenheid

  • Zend-ontvangsteenheid DHSB-T30

    Zend-ontvangsteenheid DHSB-T30

    BeschrijvingAnalysator van het meetsysteem
    Procestemperatuur
    –40 °C ... +600 °C
    Procesdruk
    Met besturingseenheid MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Met externe spoelluchteenheid–50 hPa ... 30 hPa
    Kanaaldiameter
    ≥ 0,5 m
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Analoge output1 output:
    4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch gescheiden
    Digitale outputs3 Maakcontact:
    48 V, 1 A
    Potentiaalvrij; voor statussignalen
    Digitale inputs4 potentiaalvrije contacten:
    Voor externe onderhoudsschakelaar, automatische zelftest, lineariteitsmeting, kalibratiecurve-omschakeling of filterbewaking
    Communicatie-interface

    Modbus

    Serieel

    Type veldbusintegratieRTU RS-485
    RS-485
    FunctieVoor bediening via service-adapter en SOPAS ET of via optie MCU
    Aantal1
    Afmetingen (B x H x D)
    265 mm x 265 mm x 295 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    7 kg
    Energievoorziening
    Spanning24 V DC
    SpanningToevoer via de besturingseenheid MCU of een externe energievoorziening
    Opgenomen vermogen≤ 4 W
  • Besturingseenheid MCU-N

    Besturingseenheid MCU-N

    BeschrijvingEenheid voor de besturing van de systeemcomponenten en ter verwerking en uitdraai van de beschikbaar gestelde gegevens
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Analoge output1 output:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch gescheiden; twee andere outputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Analoge inputs2 Inputs:
    0 ... 20 mA
    Galvanisch gescheiden; twee andere inputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Digitale outputs5 Relaiscontacten:
    48 V, 1 A
    Potentiaalvrij; voor statussignalen
    Digitale inputs4 potentiaalvrije contacten
    Communicatie-interface

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Type veldbusintegratieTCP (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    RS-485 (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    Via optionele interfacemodule (slechts één module per MCU mogelijk)
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET of OPC-server
    Aantal1
    Weergave
    LC-display (optie)
    Statusleds: ‘Power’, ‘Failure’ en ‘Maintenance request’
    BedieningVia LC-display (optie) of SOPAS ET software
    Afmetingen (B x H x D)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    ≤ 3,7 kg
    Energievoorziening
    Spanning90 V AC ... 250 V AC
    SpanningUitvoering met 24 V DC optioneel verkrijgbaar
    Frequentie47 ... 63 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 15 VA
    Opties

    Interfacemodule(s)

    I/O-module

  • Besturingseenheid MCU-P

    Besturingseenheid MCU-P

    BeschrijvingEenheid voor de besturing van de systeemcomponenten en ter verwerking en uitdraai van de beschikbaar gestelde gegevens. Met geïntegreerde spoelluchteenheid.
    Gasstroom
    ≤ 20 m³/h
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +45 °C
    Aanzuigtemperatuur spoellucht
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Analoge output1 output:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch gescheiden; twee andere outputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Analoge inputs2 Inputs:
    0 ... 20 mA
    Galvanisch gescheiden; twee andere inputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Digitale outputs5 Relaiscontacten:
    48 V, 1 A
    Potentiaalvrij; voor statussignalen
    Digitale inputs4 potentiaalvrije contacten
    Communicatie-interface

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Type veldbusintegratieTCP (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    RS-485 (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    Via optionele interfacemodule (slechts één module per MCU mogelijk)
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET of OPC-server
    Aantal1
    Weergave
    LC-display (optie)
    Statusleds: ‘Power’, ‘Failure’ en ‘Maintenance request’
    BedieningVia LC-display (optie) of SOPAS ET software
    Afmetingen (B x H x D)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    ≤ 13,5 kg
    Energievoorziening
    Spanning90 V AC ... 250 V AC
    SpanningUitvoering met 24 V DC optioneel verkrijgbaar
    Frequentie47 ... 63 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 70 VA
    Opties

    Interfacemodule(s)

    I/O-module

  • Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeschrijvingEenheid voor stofvrije lucht voor de spoeling van optische oppervlakken
    Gasstroom
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Bij 30 hPa tegendruk, afhankelijk van de onderdruk in de filter
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP54
    Afmetingen (B x H x D)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    18 kg
    Energievoorziening
    DraaistroomΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Aansluitingen hulpgasd
    Spoellucht40 mm
    ControlefunctiesOnderdrukbewaker (schakelpunt –35 hPa)
    Ingebouwde componentenTweetrapsluchtfilter, type Europiclon, stofcapaciteit 200 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads