Stofmeters met strooilicht-meetprincipe
DUSTHUNTER SB100

Op geschiktheid geteste stofmeter met strooilichtmeting achterwaarts

Uw voordelen

  • Eenvoudige installatie, ingebruikneming en bediening
  • Meting onafhankelijk van gassnelheid, vocht en stoflading
  • Op geschiktheid getest conform EN 15267
  • Onderhoudsarm dankzij zelfbewaking

Overzicht

Op geschiktheid geteste stofmeter met strooilichtmeting achterwaarts

De DUSTHUNTER SB100 is een op geschiktheid getest meetinstrument voor het opsporen van zeer kleine tot middelgrote stofconcentraties in veeleisende toepassingen, zoals meten in hete of agressieve gassen. De meetmethode is gebaseerd op het principe van achterwaartse lichtverstrooing. De montage vindt plaats aan één kant van het kanaal, met de mogelijkheid tot twee penetratiediepten. De achtergrondstraling wordt automatisch gecompenseerd, zodat er geen lichtabsorber vereist is. Het apparaat is uitgerust met een geïntegreerde automatische controle van het nul- en referentiepunt en registreert tevens evt. verontreiniging.

In één oogopslag
  • Voor zeer kleine tot gemiddeld grote stofconcentraties
  • Montage aan één kant
  • Controle op verontreiniging
  • Automatische controle nul- en referentiepunt
  • Automatische compensatie van de achtergrondstraling, zodat er geen lichtabsorber vereist is
  • Voor middelgrote tot grote kanaaldiameters

Accessoires

Reserveonderdelen

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem DUSTHUNTER SB100

    Systeem DUSTHUNTER SB100

    ParametersIntensiteit van het strooilicht, Stofconcentratie (volgens gravimetrische vergelijkingsmeting)
    Op geschiktheid geteste parametersIntensiteit van het strooilicht
    MeetprincipesLichtverstrooiing achterwaarts
    Spectrale gebied
    640 nm ... 660 nm
    Laser, isolatieklasse 2, vermogen <1 mW
    Meetbereiken
    Stofconcentratie0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Hogere meetbereiken op aanvraag
    Gecertificeerde meetbereiken
    Intensiteit van het strooilicht0 ... 100 SI / 0 ... 15 SI / 0 ... 50 SI / 0 ... 200 SI
    Insteltijd (t90)
    1 s ... 600 s
    Vrij instelbaar
    Meetnauwkeurigheid
    ≤ 2 %
    Van het meetwaardebereik
    Conformiteiten

    Toegestaan voor installaties die goedkeuring behoeven

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-lucht

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    Elektrische veiligheidCE
    Controlefuncties

    Automatische zelftest (lineariteit, verontreiniging, drift, veroudering)

    Grenswaarden voor verontreiniging: bij 20% waarschuwing, bij 30% storing

    Handmatige lineariteitstest d.m.v. referentiefilter

  • Zend-/ontvangsteenheid DHSB-T10/-T11

    Zend-/ontvangsteenheid DHSB-T10/-T11

    Procestemperatuur
    –40 °C ... +600 °C
    Procesdruk
    Met besturingseenheid MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Met externe spoelluchteenheid–50 hPa ... 30 hPa
    Vochtigheid procesgas
    Niet-condenserend
    Kanaaldiameter
    ≥ 0,5 m
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Afmetingen (B x H x D)
    265 mm x 274 mm x 692 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    ≤ 10 kg
    Energievoorziening
    Spanning24 V DC
    SpanningToevoer via de besturingseenheid
    Opgenomen vermogen≤ 4 W
  • Besturingseenheid MCU-N

    Besturingseenheid MCU-N

    BeschrijvingEenheid voor de besturing van de systeemcomponenten en ter verwerking en uitdraai van de beschikbaar gestelde gegevens
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Analoge output3 Outputs:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch gescheiden; twee andere outputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Analoge inputs2 Inputs:
    0 ... 20 mA
    Galvanisch gescheiden; twee andere inputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Digitale outputs5 Relaiscontacten:
    48 V, 1 A
    Potentiaalvrij; voor statussignalen
    Digitale inputs4 potentiaalvrije contacten
    Communicatie-interface

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Type veldbusintegratieTCP (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    RTU RS-485 (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    Via optionele interfacemodule (slechts één module per MCU mogelijk)
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET of OPC-server
    Aantal1
    Weergave
    LC-display
    Statusleds: ‘Power’, ‘Failure’ en ‘Maintenance request’
    BedieningVia LC-display of SOPAS ET software
    Afmetingen (B x H x D)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    ≤ 3,7 kg
    Energievoorziening
    Spanning90 V AC ... 250 V AC
    SpanningUitvoering met 24 V DC optioneel verkrijgbaar
    Frequentie47 ... 63 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 15 VA
    Opties

    Interfacemodule(s)

    I/O-module

  • Besturingseenheid MCU-P

    Besturingseenheid MCU-P

    BeschrijvingEenheid voor de besturing van de systeemcomponenten en ter verwerking en uitdraai van de beschikbaar gestelde gegevens. Met geïntegreerde spoelluchteenheid.
    Gasstroom
    ≤ 20 m³/h
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +45 °C
    Aanzuigtemperatuur spoellucht
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Analoge output3 Outputs:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch gescheiden; twee andere outputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Analoge inputs2 Inputs:
    0 ... 20 mA
    Galvanisch gescheiden; twee andere inputs bij inzet van I/O-modules (optioneel)
    Digitale outputs5 Relaiscontacten:
    48 V, 1 A
    Potentiaalvrij; voor statussignalen
    Digitale inputs4 potentiaalvrije contacten
    Communicatie-interface

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Type veldbusintegratieTCP (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    RTU RS-485 (via optionele interfacemodule, slechts één module per MCU mogelijk)
    Via optionele interfacemodule (slechts één module per MCU mogelijk)
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET of OPC-server
    Aantal1
    Weergave
    LC-display
    Statusleds: ‘Power’, ‘Failure’ en ‘Maintenance request’
    BedieningVia LC-display of SOPAS ET software
    Afmetingen (B x H x D)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    ≤ 13,5 kg
    Energievoorziening
    Spanning90 V AC ... 250 V AC
    SpanningUitvoering met 24 V DC optioneel verkrijgbaar
    Frequentie47 ... 63 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 70 VA
    Opties

    Interfacemodule(s)

    I/O-module

  • Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeschrijvingEenheid voor stofvrije lucht voor de spoeling van optische oppervlakken
    Gasstroom
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Bij 30 hPa tegendruk, afhankelijk van de onderdruk in de filter
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP54
    Afmetingen (B x H x D)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    18 kg
    Energievoorziening
    DraaistroomΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Aansluitingen hulpgasd
    Spoellucht40 mm
    ControlefunctiesOnderdrukbewaker (schakelpunt –35 hPa)
    Ingebouwde componentenTweetrapsluchtfilter, type Europiclon, stofcapaciteit 200 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads