Contact
Feedback

Accessoires
Bevestigingstechniek

SPZ-012-AD-A
2029179
Uit voorraad leverbaar
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepGolfadaptie
      AccessoirefamilieSpanstangen en -ringen
      BeschrijvingSpantang voor opsteekbare holle as, asdiameter 12 mm, buitendiameter 15 mm
      Asdiameter12 mm
      Diameter15 mm
    • Classificaties
      ECl@ss 5.021020701
      ECl@ss 5.1.421020701
      ECl@ss 6.021022190
      ECl@ss 6.221022190
      ECl@ss 7.021041712
      ECl@ss 8.021041712
      ECl@ss 8.121041712
      ECl@ss 9.021041712
      ECl@ss 10.021041712
      ECl@ss 11.021041712
      ETIM 5.0EC002384
      ETIM 6.0EC002384
      ETIM 7.0EC002384
      UNSPSC 16.090127112104

    Technische tekeningen

    SPZ-012-AD-A
    Maattekening
Naar boven