![]() |
|
Accessoiregroep | Golfadaptie |
Accessoirefamilie | Spanstangen en -ringen |
Beschrijving | Spantang voor opsteekbare holle as, asdiameter 8 mm, buitendiameter 15 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Diameter | 15 mm |
ECl@ss 5.0 | 21020701 |
ECl@ss 5.1.4 | 21020701 |
ECl@ss 6.0 | 21022190 |
ECl@ss 6.2 | 21022190 |
ECl@ss 7.0 | 21041712 |
ECl@ss 8.0 | 21041712 |
ECl@ss 8.1 | 21041712 |
ECl@ss 9.0 | 21041712 |
ECl@ss 10.0 | 21041712 |
ECl@ss 11.0 | 21041712 |
ETIM 5.0 | EC002384 |
ETIM 6.0 | EC002384 |
ETIM 7.0 | EC002384 |
UNSPSC 16.0901 | 27112104 |
Producten en industrieën
Product PortfolioIndustrieënApplicaties en OplossingenService & Support
Onze servicesDownload SoftwareDownload DocumentatieEvenementenRegistratieKnow-How
TechnologieënFunctionele veiligheidWhitepapersSuccesverhalenNieuws en Events
NewsletterSICK Sensor BlogKlantenmagazineEventsContact
Contacteer onsDistributiepartnersOver SICK
SICK in BelgiëSICK WereldwijdCertifications