Contact
Feedback

Integration Solutions
FieldEcho®

Softwaretool voor betere toegankelijkheid en transparantie van IO-Link-gegevens

Uw voordelen

  • Deze parametreert en bewaakt alle IO-Link-apparaten in het systeem en stelt een moderne, webgebaseerde grafische gebruikersinterface beschikbaar
  • Gedurende de totale levenscyclus beschikbaar – van de inbedrijfname en looptijd tot de vervanging van apparaten en onderhoud
  • Met slechts enkele klikken naar een volledig geparametreerd systeem
  • Automatische herkenning van verbonden IO-Link-apparaten
  • Lang zoeken naar passende IODD’s is niet nodig – IODD’s worden automatisch gedownload
  • Slechts één FB-oproep in het PLC-programma nodig
  • Eenvoudige koppeling van FieldEcho via de OPC-UA-server van de PLC of via TCP/IP
  • Toegang tot gegevens van IO-Link-apparaten vanuit de systeemvisualisatie of de webbrowser

Overzicht

Softwaretool voor betere toegankelijkheid en transparantie van IO-Link-gegevens

Met FieldEcho® is het mogelijk om alle IO-Link-apparaten in een installatie te parametreren en te bewaken gedurende de totale levenscyclus – zelfs onafhankelijk van de gebruikte PLC, veldbus of IO-Link-master. FieldEcho® communiceert via OPC UA met een PLC. Met het generieke functieblok van SICK biedt FieldEcho® toegang tot de proces- en servicegegevens van IO-Link-apparaten.

FieldEcho® bestaat uit een server die verantwoordelijk is voor de communicatie. Deze kan gegevens van IO-Link-apparaten lezen, schrijven en beschikbaar stellen aan de FieldEcho-frontend. Dankzij de REST API zijn de gegevens ook voor applicaties van andere aanbieders toegankelijk. De frontend interpreteert beschrijvingen van IO-apparaten (IODD’s) en biedt een grafische gebruikersinterface voor het totale systeem en voor elk afzonderlijk IO-Link-apparaat

In één oogopslag
  • Geschikt voor het parametreren en bewaken van IO-Link-apparaten in een installatie
  • Platformonafhankelijke toegang tot gegevens van IO-Link-apparaten
  • OPC-UA-client of TCP/IP-verbinding voor communicatie met PLC
  • Automatische herkenning van IO-Link-apparaten
  • Interface naar IODDfinder
  • Server en client kunnen in het netwerk verdeeld zijn
  • Toegang via browser of met mens-machine-interface geïntegreerd

Applicaties

Downloads

Naar boven