Veiligheidslaserscanners laten mobiele robots veilig navigeren in de werkomgeving

30 aug 2022

Vandaag de dag is het allang niet meer voldoende om afzonderlijke processen en productiestappen te automatiseren. Moderne productie- en logistieke omgevingen hebben efficiënte en op de totaliteit gerichte oplossingen nodig, waarbij deze in hun geheel worden bekeken. En op de totaliteit gerichte oplossingen vereisen een samenwerking áls die tussen HIKROBOT en SICK. Als wereldwijde fabrikant beschikt HIKROBOT over een breed productassortiment dat een veelheid van robottypes en zelf ontwikkelde softwareplatforms omvat. De robots van het bedrijf worden gebruikt in een groot aantal branches, van de levensmiddelenindustrie en consumentenelektronica tot de auto- en farmaceutische industrie. Dankzij de nanoScan3 veiligheidslaserscanners van SICK kunnen deze robots veilig door tal van omgevingen navigeren, waarbij de medewerkers altijd beschermd zijn.

 

Robots navigeren veilig door de werkomgeving dankzij zeer precieze software voor mapping

Aanpassing aan nieuwe omgevingen berust op een eenvoudig basisconcept. Zoals elke nieuwe medewerker moet de robot zich eerst vertrouwd maken met de werkomgeving. Dit is waar de SLAM-methode (eng: Simultaneous Localisation and Mapping, gelijktijdige lokalisatie en mapping) wordt gebruikt. Hierbij beweegt de robot door de werkzone en laadt de informatie van de SICK nanoScan3 veiligheidslaserscanner in de software voor mapping. De voltooide kaart wordt vervolgens gedownload naar de besturingskaart van de robot. Aan de hand van de kaart creëert de robot virtuele wegen die hem door de werkzone leiden. Daarbij voert hij tests uit om een optimale werking te garanderen en ervoor te zorgen dat het gebied correct in kaart is gebracht en er zonder problemen doorheen kan worden gereden.

The robot drives through the work area and uploads the information provided by the SICK safety laser scanner nanoScan3 to a mapping software.
The robot drives through the work area and uploads the information provided by the SICK safety laser scanner nanoScan3 to a mapping software.

 

Zeer nauwkeurige meetgegevens maken een ononderbrokenbedrijfsvoering en lagere implementatiekosten mogelijk

De nanoScan3 fungeert als het oog van de robot en leidt hem naar de afzonderlijke doelen. Dankzij de safeHDDM® -scantechnologie is hij uiterst bestand tegen vreemd licht, stof of vuil en levert altijd betrouwbare, zeer precieze meetgegevens. Dit betekent dat de robot soepel werkt, zelfs in de dagelijkse industriële praktijk, ook wanneer hij wordt blootgesteld aan fijne deeltjes uit de productie of fel, hoogfrequent licht. Dit verhoogt niet alleen de productiviteit, maar kan ook de implementatiekosten verlagen, aangezien er geen afzonderlijke investering in een uiterst zuivere of stofvrije werkomgeving nodig is.

Dankzij de capaciteiten van de nanoScan3 m.b.t. de omgevingsperceptie vindt de mobiele robot zijn weg in complexe omgevingen. Bovendien beschermt realtime scannen zowel de robot als de omgeving waarin hij zich bevindt. Hij is onmiddellijk in staat onverwachte situaties te herkennen en af te handelen. Bijvoorbeeld objecten die op de vloer zijn gevallen of mensen die de gangpaden doorkruisen.

The nanoScan3’s environmental perception capabilities enable the robot to deal with complicated surroundings.
The nanoScan3’s environmental perception capabilities enable the robot to deal with complicated surroundings.

 

Samenwerking op het gebied van moderne veiligheidstechnologie effent de weg naar de toekomst

De samenwerking tussen HIKROBOT en SICK is een absoluut succesverhaal. Dankzij de geringe afmetingen van de nanoScan3 kan het apparaat gemakkelijk in compacte robots worden geïntegreerd. En dankzij de moderne technologie van deze veiligheidslaserscanner kan HIKROBOT gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve oplossingen produceren. Hierbij staat het technologie-team van SICK altijd klaar met technische service en aftersales-service, zodat er tussen beide bedrijven een uiterst veelbelovende relatie vol vertrouwen is ontstaan.

The advanced technology of this safety laser scanner enables HIKROBOT to produce easy to use, cost-effective solutions.
The advanced technology of this safety laser scanner enables HIKROBOT to produce easy to use, cost-effective solutions.

Tot op heden heeft HIKROBOT robotoplossingen en -producten geleverd aan meer dan 1.000 klanten over de hele wereld. Tot de klanten behoren bedrijven als DHL, FAW-Volkswagen, Superdry en A. Perry. Door de gezamenlijke inspanningen met SICK wil het bedrijf dit succesverhaal voortzetten en de markt nog meer voordelen en mogelijkheden bieden.

Verdere artikelen

Ultracompacte mobiele robots optimaliseren de procesketen

Meer lezen

De perfecte grootte van het veiligheidsveld voor autonome industriële voertuigen

Meer lezen

Licht aan de horizon - desinfectie met behulp van UV-licht en nanoScan3

Meer lezen