Snel en betrouwbaar: Hoe het juiste track-and-trace-systeem de pakketbezorging bij DB Schenker optimaliseert

10 mrt 2025

Logistieke bedrijven worden geconfronteerd met een constante vraag naar snelle en betrouwbare pakketbezorging. Om tegemoet te komen aan de behoeften van zijn klanten en tegelijk uitstekende prestaties te leveren, besloot DB Schenker vijf van zijn locaties in Noorwegen te moderniseren. Dit omvatte de implementatie van een nieuw DWS-systeem (Dimensioning-Weighing-Scanning), dat de leessnelheid verhoogt, de verwerkingscapaciteit verhoogt en tijdrovende handmatige werkstappen vermindert. De uitdaging bestond erin een sensoroplossing te vinden die betrouwbaar en kostenefficiënt was en voldeed aan de verschillende vereisten van elke afzonderlijke vestiging. Samen met Hanter Ingenjörsteknik kon SICK de vereiste oplossing leveren.

A dimensioning-weighing-scanning (DWS) system reduces no-reads and increases throughput.
A dimensioning-weighing-scanning (DWS) system reduces no-reads and increases throughput.

DB Schenker stuurt pakketten en vracht naar waar ze moeten zijn

Met ca. 72.700 medewerkers op meer dan 1.850 locaties in meer dan 130 landen is DB Schenker een van 's werelds grootste logistieke dienstverleners. Het wereldwijde logistieke bedrijf verzorgt transport over land, over zee en door de lucht en biedt uitgebreide logistieke en supply chain management-oplossingen uit één hand. 

Hanter Ingenjörsteknik AB is een wereldwijde aanbieder van pneumatische slangsystemen en oplossingen voor transporttechniek gevestigd in Gånghester, Zweden. Het bedrijf werkt al vele jaren als integrator voor DB Schenker en levert transportinstallaties en andere oplossingen die gebruik maken van sensoren van zijn jarenlange partner SICK.

 

Geoptimaliseerde pakketregistratie

DB Schenker utilizes a DWS system for their conveyable shipments

In elk van zijn logistieke terminals gebruikt DB Schenker een DWS-systeem voor zijn onjuist gedeclareerde zendingen. Naast het gewicht en de afmetingen van de pakketten levert het systeem ook sorteerinformatie over de leveringslocatie en belangrijke gegevens voor de herberekening van onjuist gedeclareerde zendingen. Toen DB Schenker Hanter benaderde met de vraag om zijn DWS-systeem meer te standaardiseren, betrouwbaarder en preciezer te maken, werden de voordelen van de samenwerking met SICK op het vlak van de kwaliteit van de oplossingen en de klantenservice aangetoond. DB Schenker besloot toen om de upgrade van de identificatie- en dimensioneringstaken toe te vertrouwen aan SICK.

Hoge leessnelheden, geringe kosten

Als onderdeel van de ombouw van de DWS-systemen in de vijf Noorse locaties, kreeg elk systeem de nieuwste generatie van de Lector85x-matrixcamera voor de registratie van barcodes van boven, van voren en van opzij. Elk systeem werd bovendien uitgerust met twee lasermeetkoppen en een dynamische weegschaal, die elk ijkbaar zijn gecertificeerd en daarmee voor de terugwinning van niet-gedeclareerde ontvangsten gebruikt kunnen worden.

De nieuwe Lector85x-matrixcamera, de "S" van het nieuwe DWS-systeem, maakt hoge leessnelheden mogelijk op alle maten en types 1D- en 2D-barcodes voor pakketidentificatie. Dankzij het grote gezichtsveld van de camera's kon de toepassing ook worden opgelost met minder camera's, wat resulteerde in een kosteneffectiever resultaat. DB Schenker en Hanter waren onder de indruk van de prestaties van het systeem en de geringe benodigde ruimte.

 

Een service die niet onderdoet voor de hoge kwaliteit van de sensoren

De hoge leessnelheden van de nieuwe camera's zorgen ervoor dat er bij DB Schenker nauwelijks handmatig ingrijpen nodig is. De gekalibreerde meting en weging betekent dat niet gedeclareerde ontvangsten geregistreerd kunnen worden. Bovendien biedt de betrouwbare after sales-support, geleverd door de ervaren servicetechnici van SICK, een hoge mate van planningszekerheid. Hanter weet vooral de hoge mate van flexibiliteit van SICK in vergelijking met andere leveranciers te waarderen.

Hoewel de locaties verschillende vereisten hadden op het vlak van capaciteit en voedingsspanning, was SICK in staat om een oplossing te ontwikkelen die aan alle vereisten voldeed. SICK koos voor de aanpak om gelijkaardige systeemspecificaties te leveren voor alle vijf installaties in Noorwegen. Dit garandeert een hogere beschikbaarheid van vervangingsonderdelen en maakt het voor de klant eenvoudiger om zijn onderhoudspersoneel op te leiden in het onderhoud en de service van de DWS-systemen.

The Lector85x matrix camera allows for high read rates of all sizes and types of 1D and 2D barcodes for shipment identification
The Lector85x matrix camera allows for high read rates of all sizes and types of 1D and 2D barcodes for shipment identification

Altijd goede klantrelaties

Dit project bouwde voort op de jarenlange relatie tussen SICK en Hanter, aangezien de twee bedrijven al vele jaren intensief samenwerken om de sorteersystemen in het assortiment van Hanter voortdurend te verbeteren dankzij hoogwaardige sensoroplossingen.

Het op deze manier gekregen vertrouwen leidde er ook toe dat Hanter SICK meenam naar de gesprekken bij DB Schenker, waardoor SICK de basis kon leggen voor een hechte relatie en toekomstige samenwerking. DB Schenker profiteert van de deskundigheid van zijn partner, de snelle en betrouwbare reactie op het vlak van pre-sales en after-sales en de "one-system-fits-all"-aanpak.

"We hopen dat dit project een van de vele andere is die we samen met sterke partners als Hanter en DB Schenker kunnen aanpakken", zegt Sebastian Lang, Projectmanagement en Service Factory & Logistic Automation bij SICK in Zweden.

 

Verdere artikelen

Identificatie in highspeed: 30.500 pakketten per uur bij de Oostenrijkse post

Meer lezen

Snelle en betrouwbare classificatie en toewijzing van verschillende pallettypes bij Rossmann

Meer lezen