Wie een Tequila Sunrise bestelt op het dakterras van het hotel TownHouse Duomo in Milaan krijgt zijn drankje niet van een barman van vlees en bloed maar van “Toni” de cocktailrobot. De robot mixt kundig eersteklas cocktails aan een futuristische bar met meer dan 150 gedistilleerde dranken die ondersteboven aan het plafond hangen. De roestvaststalen barman werd ontwikkeld door de Italiaanse robotfabrikant MAKR SHAKR, de robot grijparmen komen van KUKA, het intelligente veiligheidsconcept voor directe samenwerking tussen mens en robot van SICK.
Shaken, not stirred: Makr Shakr, KUKA en SICK mixen cocktails met een robot
De metalen barman - Toni genaamd - werkt volledig automatisch en tapt met zijn twee robot grijparmen bijvoorbeeld tequila, citroensap en sinaasappelsap, vult ijsblokjes in de cocktailshaker, schudt krachtig, giet er voorzichtig grenadine bij, versiert de Tequila Sunrise met een schijfje citroen en serveert het aan zijn gasten. De cocktailrobot mixt hierbij alles: van klassieke gin-tonic tot eigen creaties. Hij heeft echter wel precieze informatie nodig en de bestelling moet met een klik via een tablet-app worden geplaatst. Dan stort hij zich volledig op zijn taak en serveert geheel zelfstandig vers bereide cocktails van constante kwaliteit.
Samenwerking op gelijke voet
Of het nu gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - SICK-sensoren stellen robots in staat nauwkeuriger waar te nemen.
Meer informatie