Software for Integration
FieldEcho®

FieldEcho®
1612993
Stuk
Kopieer shortlink
    • Producteigenschappen
      BeschrijvingMet FieldEcho kunnen alle IO-Link-apparaten in een installatie worden geparametreerd en bewaakt gedurende de gehele levenscyclus, onafhankelijk van het gebruikte PLC-systeem, veldbus of IO-Link-master.
      Ondersteunde programmeertalenJava Runtime Environment (JRE) V1.8
      Taalmeertalig
    • Systeemvereisten
      Besturingssysteem

      Windows 10

      Windows 7 (32 bit/64 bit)

      Windows 8 (32 bit/64 bit)

      Benodigde vrije geheugenruimte50 MB
      ProcessorMin. Pentium 1 GHz of hoger
      Frequentie en werkgeheugen1 GB RAM
      Minimale beeldschermresolutie1.024 px x 768 px
      Ondersteunde browsers

      Google Chrome (versie 63 of hoger)

      Internet Explorer (IE11 of hoger op Windows 7, 10)

      Mozilla Firefox (versie 57 of hoger)

      Meer op aanvraag

      ProtocolOPC UA voor communicatie met bijbehorende PLC
      ProgrammeertaalJava Runtime Environment (JRE) V1.8
      Ondersteunde PLC-systemen

      S7 300/400

      S7 1200/1500

      RockewellAutomation

      Mitsubishi Q Series

      TwinCAT 2.x

      TwinCAT 3.x

    • Classificaties
      ECl@ss 5.019049090
      ECl@ss 5.1.419049090
      ECl@ss 6.019209090
      ECl@ss 6.219209090
      ECl@ss 7.019209090
      ECl@ss 8.019209090
      ECl@ss 8.119209090
      ECl@ss 9.019209090
      ETIM 5.0EC000890
      ETIM 6.0EC000890
      UNSPSC 16.090143233004