Overzicht
Registreren van de geïnstalleerde basis – eenvoudig, snel en overzichtelijk
Met de app Installed Base Manager van SICK kan de geïnstalleerde basis eenvoudig, snel en in hoge kwaliteit worden geregistreerd. De app geeft een overzicht van de gebruikte apparaten en sensoren, die op elk moment kunnen worden geüpdatet. Het is ook mogelijk om rechtstreeks naar verdere productgerelateerde informatie over SICK-producten te gaan. De geïnstalleerde basis wordt zo transparant voor alle geautoriseerde medewerkers van een bedrijf en is altijd bij de hand via de smartphone. Het registreren en visualiseren van de geïnstalleerde basis is de eerste stap naar een digitale tweeling.
In één oogopslag
- Voor Android en iOS
- Toevoegen van assets door het scannen van het SICK-typeplaatje
- Toevoegen van afbeeldingen van de sensoren en machines
- Toewijzing van sensoren aan machines en installaties
- Snel opsporen door de zoekfunctie
- Snelle toegang tot technische gegevens en productinformatie
- GPS-positionering van assets