Tijdens de World of Technology & Science beurs (WoTS, Utrecht, 30/09 t/m 03/10) toont SICK de nieuwste Sensor Intelligence ontwikkelingen voor industriële automatisering, logistieke automatisering en procesautomatisering.
Laat u bijvoorbeeld informeren over:
- Lasermeting van zuurstof in ruwe industriële toepassingen met behulp van TRANSIC100LP.
De TRANSIC100LP die uitermate geschikt is voor zuurstofanalyse in vochtige en agressieve procesgassen. De compacte gasspectrometer is gebaseerd op een afstembare diodelaser. Deze meettechniek staat bekend om zijn ongeëvenaarde stabiliteit en duurzaamheid. In veel toepassingen kan de TRANSIC100LP rechtstreeks in een proces gemonteerd worden. Dit resulteert in real time meetwaarden.
- Gasdebietmeting voor fakkelapplicaties met behulp van FLOWSIC100 Flare, ATEX gecertificeerd.
Het affakkelen in de olie- en gasindustrie is een courant gebruikte techniek. Fakkelgas (of Flare) is een bijproduct van de productie. Het bestaat voor het merendeel uit koolwaterstoffen. De specifieke samenstelling kan echter sterk variëren. Uit veiligheidsoverwegingen en om shutdowns mogelijk te maken is fakkelgas steeds aangesloten op een schouw met een toorts. Zo kan men steeds de fakkel aansteken en het gas afbranden mocht dit nodig zijn. Om het process in goede banen te leiden is het bepalen van de massastroom noodzakelijk en net die opdracht is niet zo eenvoudig. SICK ontwikkelde voor deze extreme omstandigheden de FLOWSIC100 Flare debietmeter.
- De W2S-2 miniatuursensor voorzien van PinPoint 2.0-technologie:
de lichtintensiteit van deze LED is tweeënhalf keer zo groot als de vorige LED, waardoor een betere schakelprecisie en herhalings-nauwkeurigheid haalbaar is. De W2S-2 kan op een afstand tot 50 mm zelfs ultrazwarte objecten met een reflectiegraad van 1% nauwkeurigheid detecteren.
- De omnidirectionele barcodelezer Lector®650 waarmee 1D-, gestapelde lineaire en 2D-codes snel en betrouwbaar in alle oriëntaties kunnen worden gelezen.
Deze op cameratechnologie gebaseerde barcodelezer heeft zo’n groot leesveld en zo’n ongekende interne rekenkracht dat het niet meer uitmaakt waar de code is geplaatst, hoe hoog het object is en hoe snel de transportband gaat. Dankzij de intuïtieve configuratie kan iedereen de Lector®650 zonder al te grote trainings- en installatie-inspanningen snel gebruiken.
- De lichte en compacte deTec2 en deTec4 Core veiligheidslichtschermen voor ingrijpbeveiliging.
Makkelijk montage met de meegeleverde QuickFix-beugels. Uitlijnhulp met 4 LED’s geïntegreerd in licht-scherm. Geschikt voor omgevingstemperaturen van -30°C tot +55°C. Voor gebruik in combinatie met veiligheidsrelais en –besturingen. De deTec Core lichtschermen is de snel toepasbare oplossing voor een solide ingrijpbeveiliging.
Voor meer info, contacteer:
Kris Ameryckx, Marketing & Communicatie
Tel. +32 (0)2 481.87.68
E-mail: kris.ameryckx@sick.be