Controle & Optimalisatie
Factory Acceptance Test

Zekerheid over de bestelde productkwaliteit en functionaliteit

Uw voordelen

  • Controle van de bestelde producten voorafgaande aan de aflevering
  • Garantie van de kwaliteit en functionaliteit van de producten
  • Voor systeemintegratoren: garantie jegens de eigen klant
  • Bevestiging van de functionaliteit met een acceptatie- en testrapport
  • Inzicht in de werkwijze en productie bij SICK

Overzicht

Zekerheid over de bestelde productkwaliteit en functionaliteit

Om ervoor te zorgen dat producten precies functioneren als de klant ze besteld heeft, biedt SICK een Factory Acceptance Test. Dat wil zeggen dat voor de aflevering een SICK-expertteam aan de hand van een apparaatspecifiek protocol de producten test in aanwezigheid van de klant. De test vindt plaats bij SICK. De omvang van de test is afhankelijk van het type bestelling en eventuele klantspecifieke eisen. De test wordt gebruikt om aan te tonen dat de producten voldoen aan de functionele eisen van de klant. De klant krijgt een acceptatie- en testrapport waarin de functionaliteit van de producten bevestigd wordt. De Factory Acceptance Test biedt bovendien de mogelijkheid aan de klant om direct ter plaatse kennis te maken met de werkwijze van SICK. Daarnaast krijgt de klant inzicht in de productie van SICK.

In één oogopslag
  • Controle van de bestelde producten op volledigheid, kwaliteit en functionaliteit
  • Uitvoering van test op de productievestiging van SICK
  • Inzicht in de productie van vergelijkbare producten
  • Acceptatie- en testrapport

 

Veiligheidsservices van SICK: veilig advies, design en sleutelklare oplossingen

Downloads