NL
Land: NL (België)
Land/regio selecteren

Taal

  • Frans
  • Nederlands
  • Duits
  • Engels
fbi-ecl-automating-logistics-processes-stage-image-webx

Automatisering van handmatige logistieke processen

Verhoog de flow, ontlast uw werknemers en voorkom fouten met moderne sensortechnologie
Neem contact met ons op!

Productiviteit en behoud van hulpbronnen: de juiste automatiseringsoplossing voor uw logistiek

Veel bedrijven kampen tegenwoordig met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Met name de logistiek, waar veel taken traditioneel nog handmatig worden uitgevoerd, staat voor zeer bijzondere uitdagingen. Want als er niet genoeg personeel ter beschikking staat, kunnen de logistieke processen niet meer met de vereiste snelheid worden uitgevoerd en verliezen aan stabiliteit. Als gevolg daarvan neemt de druk op bestaande medewerkers toe, wat op zijn beurt het foutenpercentage verhoogt.

Moderne sensortechnologie en -oplossingen kunnen worden gebruikt om veel processen gedeeltelijk of zelfs volledig te automatiseren om de processen in de magazijnlogistiek te optimaliseren. Deze omvatten het vastleggen van stamgegevens, automatische identificatie (Auto-ID) en de hantering van pallets.

Virtueel logistiek centrum: slimme automatiseringsoplossingen in productie en logistiek

Volg een interactieve tour door het virtuele logistieke centrum. Ontdek, hoe sensoriek en software van SICK de digitalisering en automatisering van uw logistieke processen ondersteunen. Tien onderwerpen van de goederenontvangst tot orderpicking staan voor u klaar.

Nu naar het virtuele magazijn
Een laptop en een tablet tonen de startpagina van het virtuele logistieke centrum van SICK

UW VOORDELEN

Persoon met een industriële veiligheidshelm

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten oplossen

Geautomatiseerde logistieke processen compenseren het tekort aan arbeidskrachten en ontlasten de medewerkers

Tandwiel en vinkje gepresenteerd op de handpalm

Snelle systeemconfiguratie

Dankzij de ongecompliceerde installatie en inbedrijfname zijn onze producten binnen korte tijd klaar voor gebruik

Magazijn met goederen, twee pijlen symboliseren flow

Hogere productiviteit per oppervlakte-eenheid

Door de optimalisatie van processen kan opslagruimte optimaal worden gebruikt

Hand met duim omhoog

Lagere follow-upkosten

Geautomatiseerde logistieke processen verminderen de kans op fouten, wat betekent dat er minder inspanning nodig is voor aanpassingen achteraf

ONZE OPLOSSINGEN

Automatische identificatie

Om een continue materiaalstroom en een naadloze objecttracering te garanderen, worden alle artikelen voorzien van een digitale vingerafdruk in de vorm van labels, 1D- of 2D-codes of RFID-tags. Met behulp van camera's, lasergestuurde codelezers of RFID-lezers wordt alle relevante informatie automatisch geregistreerd en verwerkt voor een nauwkeurige categorisatie. Omdat er geen handmatige procedure nodig is, vermindert dit ook de werkdruk voor de medewerkers.

Oplossingen selecteren
Pakket op transportband beweegt door track-and-trace-systeem, codes en labels worden gescand

Stamgegevensregistratie

De registratie van extra objecteigenschappen is cruciaal voor de optimalisatie van transport- en opslagprocessen in de logistiek. Informatie over afmetingen, gewicht of gevarenklasse in de digitale vingerafdruk kan worden gebruikt om opslagplekken, verpakking en verzending te optimaliseren. SICK biedt tal van technologieën en oplossingen voor de automatisering van de stamgegevensregistratie.

Oplossingen selecteren
Een logistiek medewerkster staat voor een track-and-trace-systeem met een pakket voor geautomatiseerde stamgegevensregistratie

Hantering van pallets

Pallets spelen een belangrijke rol bij het transport en de opslag van goederen. Ook hier kan handmatige arbeid worden vervangen door een geautomatiseerd proces, bijvoorbeeld om de flow in magazijnen met vloeropslag of crossdocks te verhogen. Van de identificatie van de lading en de bepaling van het pallettype tot meten en wegen - zelfs eenvoudige maatregelen kunnen een merkbaar effect hebben op uw bedrijf.

Oplossingen selecteren
Logistiek medewerkster duwt een geladen pallet naar de goederenuitgifte

UW PERSOONLIJKE ADVISERING

U hebt een vraag en wilt contact met ons opnemen? U bent geïnteresseerd in logistieke oplossingen van SICK, en wenst verdere advisering? Bij SICK gaan technologiecompetentie en begrip van toepassingen hand in hand. Met onze expertise vinden we samen optimale oplossingen voor u. In iedere omvang. Voor iedere industrie. Voor iedere applicatie.

Neem contact met ons op!

Contact

SICK - Uw ervaren partner

Dankzij tientallen jaren samenwerking met klanten uit de logistieke sector heeft SICK een goed inzicht in de verschillende toepassingen. Op basis van ons brede technologieassortiment ontwikkelen we de juiste oplossing voor procesoptimalisatie die eenvoudig in uw bestaande IT-systeem kan worden geïntegreerd.