Move it
In de logistiek is de triomf van de mobiele robots niet meer te stuiten. Logistieke centra over de hele wereld gebruiken de meest diverse systemen van mobiele platformen: AGV-systemen, automatisch geleide wagens of AMR's. Zij laden transportbanden, sorteren, leveren of halen iets naar de juiste plaats. Dit geldt zowel voor de marktleiders als ook voor kleinere distributiecentra. Dit is meer dan logisch: zelfs met kleine bestuurderloze wagenparken kunnen processen beter worden gestructureerd, kan het materiaalbeheer worden geoptimaliseerd en kunnen, last but not least, de kosten worden verlaagd. Met onze sensoroplossingen weet u altijd waar iets zich op een bepaald moment bevindt. Lokalisatie, bewegingsbewaking en tracking – Zo komt beweging in de logistiek.
Flexibel logistiek – de nieuwe logica van de logistiek

Flexibiliteit is voor de logistiek de nieuwe logica. Niet alleen in de productie gaat het erom flexibel en snel te reageren en zich aan te passen, maar ook in de logistiek. Mobiele robots vervangen hier de stationaire transportsystemen en transporteren goederen van A naar B. Daarnaast worden mobiele robots ook gebruikt in de logistiek voor het snel en gemakkelijk orderpicking. Ze bewegen zich vrij in de ruimte dankzij lokalisatie-oplossingen en zijn altijd daar op de plaats waar ze momenteel nodig zijn.
Volledige inventarisatie: voorraad in een magazijn

Ze kunnen alleen transporteren wat er is. Hoe uw voorraad er momenteel uitziet en waar uw goederen zich bevinden, is een cruciale informatie. Wij helpen met RFID technologie om uw tot op de seconde actuele inventarisatie uit te voeren. Een volledige, hiaatvrije inventarisatie - te allen tijde.
Consistente identificatie van productiemateriaalVolledige transparantie en traceerbaarheid in het assemblageproces door identificatie van de module
Sorteerrobot: flexibele systemen voor de transportband

In de logistiek zijn sorteerrobots nu onvervangbaar. En ze lijken bijna onverzadigbaar, wat de capaciteiten en toepassingsmogelijkheden betreft. Als flexibele systemen kunnen ze op verschillende plaatsen aan de transportband worden geplaatst. Dus ze dokken aan waar je ze nodig hebt.
Meting van het volume en identificatie van lading op een sorteerrobot Lokalisatie en navigatie van mobiele sorteerrobots in logistieke centra
Transport van A naar B: lokalisatie, navigatie en mapping

Altijd weten waar de mobiele robot is en hoe hij zich in de ruimte beweegt. Daartoe moet het op betrouwbare wijze worden gelokaliseerd, zodat de processen soepel kunnen blijven verlopen. En het is onmisbaar voor de hele planning van processen in de productie. Het gaat altijd om de perfecte interactie van de afzonderlijke disciplines, zoals mapping, lokalisatie en navigatie.
Productiviteit, veiligheid en kostenefficiëntie: de passende veiligheidsoplossing

Om het optimale evenwicht tussen productiviteit, veiligheid en kostenefficiëntie te bereiken, moet voor elke robot een individuele gevarenanalyse en risicobeoordeling worden uitgevoerd. Hoe hoger het risico voor mensen en infrastructuur, hoe hoger de eisen aan het gebruikte controlesysteem. Volgens de vastgestelde minimumvereisten kan elke robot worden uitgerust met de exact passende sensoroplossing uit ons uitgebreide safety-assortiment.
Alles in beweging: uitdagingen voor de mobiliteit

Beweging is geavanceerd. Niet alleen omdat het zich in een driedimensionale ruimte afspeelt, maar ook omdat het te maken heeft met een veelheid van kritische omgevingsinvloeden zoals trillingen, schokbewegingen, vuil en dergelijke. Ook veranderende lichtomstandigheden, omgevingscondities en voortdurend veranderende scenario's zijn uitdagingen voor de mobiliteit.
Plaats in de mobiele robot

Maak plaats! Om een mobiele robot economisch en efficiënt te laten werken, spelen het gewicht en de maten natuurlijk ook een rol. Afhankelijk van de functie en de mobiliteit van het voertuig moet overbodige ballast worden weggelaten.
Hoogste precisie: correct aandokken

Zowel voor het laden aan aandokstations als voor het innemen van een toegewezen positie binnen de productie, gaat het om precisie, bijvoorbeeld bij het naderen van een rollenconveyor. Hoe sneller de mobiele robot op zijn plaats is, hoe efficiënter het gehele proces zal zijn.
Zeer precieze motor-feedback-systemenGevarenzonebeveiliging bij het aandokken van AGV's met veiligheidssysteem Safe PortalBetrouwbare detectie van doelposities voor beschermingsveld-mutingHerkenning en positiebepaling voor het oppakken van pallets met behulp van de appOppervlakte-onafhankelijke koppeling met ultrasoon-sensorenFijnpositionering tijdens het koppelen door mid-range afstandssensoren