Veilige serieschakeling

Kostenbesparende, veilige serieschakeling met diagnose
Met de Flexi Loop is een veilige sensorcascade tot 32 veiligheidssensoren mogelijk met behoud van het hoogste performance level PL e. Onafhankelijk van de producent kunnen daarbij combinaties van veiligheidsschakelaars en veiligheidssensoren met OSSD-outputs worden gebruikt. Per sensor of schakelaar is bovendien gedetailleerde diagnose-informatie beschikbaar.
Resultaat: 1
Kostenbesparende, veilige serieschakeling met diagnose
- Veilige serieschakeling met 32 sensoren en 100 m per segment met behoud van het performance level PL e
- Compatibel met sensoren van alle fabrikanten
- Gedetailleerde diagnose-informatie
- Geïntegreerde standaardinputs en -outputs
- Inclusief voedingsspanning van sensoren
- Niet-afgeschermde standaardkabel met M12-aansluitmodule
- Beschermingsgraad IP65 en IP67
- Intelligente accessoires voor velddiagnose en inbedrijfname