Safe Motion

Betrouwbare bewegingsbewaking voor ononderbroken processen

Safe Motion is de continue betrouwbare bewaking van machinebewegingen. Een groot aantal gecertificeerde veiligheidsfuncties voor de aandrijving optimaliseren de interactie tussen mens en machine alsmede de productiviteit. Zowel bij mobiele als stationaire machines bewaakt Safe Motion veilig de richting, snelheid en positie om processen zonder onderbreking te realiseren.

Filteren op:

Resultaat: 10

Resultaat 1 - 10 van 10

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Veilig, eenvoudig, flexibel encoders voor functionele veiligheid
  • Encoders voor functionele veiligheidstechniek: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

  • Elektrische interface: 4,5 V ... 32 V, sin/cos 1 VSS, 1.024 perioden

  • Klem- of servoflens, blinde of doorsteekbare holle as (montagemogelijkheden met spie)

  • Kabelaansluiting universeel, M23- of M12stekker axiaal of radiaal

  • Isolatieklasse: IP65

  • Werktemperatuurbereik: –30 °C ... +95 °C (afhankelijk van type)

Nu vergelijken
Maak uw selectie
Veilig, eenvoudig, flexibel encoders voor veilig positioneren
  • Gecertificeerd tot SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
  • Single- of multiturn-encoder met SSI- eb sin/cos-interface
  • Programmeerbaar, geïntegreerd storingengeheugen
  • Encoders met massieve en holle as, montage met spie
  • Kabelaansluiting, M23- of M12-stekker
  • Bedrijfstemperatuurbereik: –30 °C ... +95 °C
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Veilige bewegingsbewaking voor mobiele en stationaire toepassingen
  • Safe-Motion-monitoringmodule voor betrouwbare aandrijvingsbewaking
  • Veiligheidsfuncties van de aandrijving zoals SS1, SS2 of veilige gereduceerde snelheid (SLS)
  • Variant met veilige gereduceeerde positie (SLP) en Safe Cam (SCA)
  • Encoder-interfaces: HTL, TTL, Sin/Cos-interface, SSI, HIPERFACE®
  • Intuïtieve configuratiesoftware met gecertificeerde functieblokken
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Stilstandsbewaking zonder extra sensoren
  • Stilstandsbewaking door meting van de remanente spanning
  • 3 maakcontacten, 1 verbreekcontact als gedwongen activerende veiligheidscontacten
  • 2 uitgangsmeldingen (halfgeleider)
  • 1 uitgangsmelding (maakcontact)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Maximale motoraansluitspanning 690 V
  • Instelbare spanningsdrempel en stilstandstijd
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Optimale beveiliging bij onderhoud
  • Stilstand- en toerentalbewaking
  • 4 veilige halfgeleideroutputs
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Maximale inputfrequentie 2 kHz
  • Instelbare toerentalgrens/bewakingsfrequentie afhankelijk van variant 0,1 tot 9,9 Hz of 0,5 tot 99 Hz
  • 2 uitgangsmeldingen voor storings- en toestandsindicatie
  • Diagnose-LED's
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Positiedetectie en snelheidsmeting met de hoogste nauwkeurigheid
  • Contactloze detectie van absolute positie en snelheid zonder referentiecyclus
  • Met HIPERFACE®- of SSI-interface
  • Meetlengtes tot 4 m
  • Voor hoge verplaatsingssnelheden tot 10 m/s
  • Betrouwbare metingen zelfs bij verontreiniging of condensatie van de magneetband
  • Kleine, compacte leeskop
  • Gecertificeerd volgens SIL2 en PL d (HIPERFACE®-interface)
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Motor feedback systeem met hoge resolutie
  • Motor feedback systeem voor het hogere vermogensbereik
  • 1.024 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
  • Absolute positie met een resolutie van 32.768 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
  • HIPERFACE®-interface: programmering van de positiewaarde en elektronisch typeplaatje
  • Insteekbare of conische as met verschillende statorkoppelingen
  • Inbouw-, aanbouw- of standalone-uitvoering
  • Gecertificeerd op basis van SIL2/PL d (geldt alleen voor RS50S/SRM50S...)
  • Conform RoHs
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Meting met hoge snelheid voor lineaire motoren
  • Absoluut, contactloos, slijtagevrij lengtemeetsysteem voor lineaire motoren
  • Meetlengtes tot 1 m
  • Geschikt voor hoge verplaatsingssnelheden tot 10 m/s
  • Betrouwbare positiebepaling ook bij verontreiniging en condensatie van de magneetband
  • Elektronisch typeplaatje en programmeerbaar van de positiewaarde
  • Absolute positiebepaling, geen referentieloop
  • HIPERFACE®-interface
  • Gecertificeerd volgens SIL2 en PL d
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Motor feedback systeem met hoge resolutie in holle-asuitvoering
  • Motor-feedbacksysteem HIPERFACE® in singleturn- en multiturn-uitvoering, compatibel met de wereldwijd toonaangevende aandrijfsystemen in de wereld
  • 1.024 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
  • Absolute positie met een resolutie van 32.768 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
  • Mechanische flexibiliteit door doorsteekbare en blinde holle assen in verschillende diameters (8 tot 15 mm), leverbaar met verschillende statorkoppelingen
  • Beschermingsgraad IP65
  • Gecertificeerd op basis van SIL2/PL d (geldt alleen voor SFS60S/SFM60S...)
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Compacte constructie met hoge resolutie voor het standaardvermogensbereik
  • Motor feedback systeem voor het standaardvermogensbereik
  • 128 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
  • Absolute positie met een resolutie van 4.096 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
  • Programmering van de positiewaarde en elektronisch typeplaatje
  • HIPERFACE®-interface
  • Inbouw- en standalone-uitvoering
  • Gecertificeerd op basis van SIL2/PL d (geldt alleen voor SKS36S/SKM36S-H...)
  • Conform RoHs
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 10 van 10