Zegel controleren

Om verpakkingen na het vullen veilig af te sluiten, gebruiken vele fabrikanten een zegel. De Glare-sensor herkent de aanwezigheid van het zegel op grond van glansverschillen. Het apparaat herkent met de hoogste betrouwbaarheid het verschil tussen de reflectie van het zegeloppervlak en de diffuse emissies van de verpakking. Sensorinstellingen, monitoring, diagnose en visualisatie vinden plaats via IO-Link.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De expert voor glans
    • Objectherkenning of -onderscheiding op grond van de glanswaarde van oppervlakken
    • Meerdere bedrijfsmodi configureerbaar, afhankelijk van de positionering van de applicatie
    • Geïntegreerde afstelhulp
    • Geïntegreerde automatiseringsfuncties
    • Twee digitale Push-Pull-outputs en een configureerbare input
    • Gevoeligheid kan op de objecteigenschappen worden ingesteld
    • Dankzij IO-Link eenvoudige toegang tot gegevens uit de PLC
    • Snelle en eenvoudige parametrering

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info