Snelle en veilige etiketherkenning

Zelfplakkende etiketten worden op verschillende verpakkingen aangebracht. Het aanbrengen wordt gesynchroniseerd en in de juiste positie uitgevoerd. De vorksensor WFS herkent de etiketpositie en kan in de buurt van de dispenser worden gemonteerd. Het zoeken naar de etiketspleet behoort tot het verleden – de positie kan in het lopende proces via IO-Link worden geteacht en aangepast.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Precieze detectie voor optimale etiketherkenning
    • Behuizing met slank vorkmodel
    • Eenvoudig en precies instellen van de schakeldrempel met IO-Link, teach-in-toets of met plug-min-toetsen
    • Helder/donker schakelend instelbaar
    • Korte responstijd: 50 μs
    • PNP- of NPN-schakeloutput
    • Kunstofbehuizing in isolatieklasse IP 65
    • Smart Sensor met geïntegreerde IO-Link-interface