Geïntegreerde etikettentelfunctie voor tijdige spoelwisseling
Bij de sideloader is de snelle en precieze etikettering van verpakkingen een beslissende factor. Vorksensoren van SICK zijn hiervoor bijzonder geschikt en leveren de hoogste processnelheden. Als Smart Sensor kan de vorksensor WFS nog meer: met de geïntegreerde Smart Task ‘tellen en debouncen’ telt hij bovendien de etiketten die reeds van de spoel werden afgewikkeld, en vergelijkt deze met het totaal aantal etiketten op de spoel. Op basis hiervan stuurt de sensor op tijd een signaal naar de machinecontroller dat de etiketten bijna op zijn. De operator kan dan de spoelwissel gaan voorbereiden. De machine staat zo min mogelijk stil, ongeplande stops worden vermeden en tegelijkertijd wordt de controller ontlast.