Formaatverstelling aan sideloader

De sideloader moet voor formaatwijzigingen de aanslagen met hoge precisie automatisch verstellen, om zo de nieuwe producten nauwkeurig te kunnen geleiden. Het motorfeedbacksysteem EKM36 met de digitale HIPERFACE DSL®-interface bepaalt werkelijke positiewaarde met 20 bit per omwenteling met een zeer hoge precisie. Met HIPERFACE DSL® wordt het bedradingswerk met 50% verminderd.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Compact motorfeedbacksysteem voor uiterst dynamische servo-aandrijvingen
    • Motorfeedbacksysteem met HIPERFACE DSL®-interface
    • Compacte, robuuste bouwvorm met 36 mm diameter
    • Tot 20 bit resolutie per omwenteling en 4.096 omwentelingen meetbaar bij multiturn-systeem
    • Aansluitmogelijkheid voor een externe temperatuursensor
    • E²Prom met 8 kByte vrij geheugenbereik
    • SIL2-gecertificeerd (geldt alleen voor EKS/EKM36-2...)
    • Gebruiksduurhistogram