Flexibele sensorparametrering voor verschillende verpakkingen
Op het gebied van secundaire verpakkingen worden machines en installaties bij de productie van verschillende productvarianten flexibel ingezet. In het productieproces wordt gewerkt met per order verschillende verpakkingsformaten voor het te produceren product. De verpakkingen kunnen vooral in vorm en oppervlak sterk variëren. Met de Smart Sensor WTT12LC uit de productfamilie PowerProx kunnen verschillende sensorparameterssets voor specifieke formaten in de controller worden gemaakt en opgeslagen. Verpakkingsformaten kunnen zo tijdens de productie snel, absoluut reproduceerbaar en zonder handmatige ingreep worden gewisseld: de controller stuurt via IO-Link eenvoudig de nieuwe parameterset naar de Smart Sensor. Daarmee worden toepassingen voor ’batchgrootte 1’ eenvoudiger dan ooit.