Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot scheidingsafstand
Met de publicatie van de update van de norm ISO 13855:2024 op 21 november 2024 heeft het onderwerp scheidingsafstand aanzienlijke verbeteringen ondergaan. Deze wijzigingen zijn van invloed op iedereen die veiligheidsoplossingen ontwerpt, valideert of inspecteert, met als doel een veilige werkomgeving te creëren voor bestaande machines die door werknemers zonder aantasting van hun veiligheid of gezondheid kunnen worden gebruikt.
Wat zijn de meest relevante wijzigingen? En waar moet u rekening mee houden om aan de eisen te voldoen? Veiligheidsexperts van SICK bieden ondersteuning bij het beantwoorden van al deze vragen.
Wat is er nieuw in ISO 13855:2024?
De nieuwe ISO 13855:2024-norm bevat een aantal belangrijke wijzigingen. Terminologie en variabelen zijn geüpdatet om concepten duidelijker weer te geven, termen zijn precies geformuleerd en er is nieuwe inhoud toegevoegd – zoals aanvullende beveiligingsinrichtingen en extra afstanden vanwege toleranties die verband houden met het meetprincipe. Deze herzieningen vereisen aanpassingen in de markt en door ontwerpers van nieuwe apparatuur.

Hoe u kunt profiteren van de nieuwe regelgeving
De markt profiteert van een uitgebreider design door de integratie van beveiligingsinrichtingen die voorheen niet aan bod kwamen en door rekening te houden met extra afstandsfactoren waarmee veiligheidsconcepten verder kunnen worden geoptimaliseerd. De norm biedt waardevolle voordelen door verbeterde specificaties en preciezere eisen voor de selectie, configuratie en plaatsing van beveiligingsinrichtingen. Deze verbeteringen dragen bij aan betere veiligheidsoplossingen die de veilige productiviteit verhogen en de totale eigendomskosten verlagen.

SICK ondersteunt u bij de implementatie van de nieuwe norm
De veiligheidsexperts van SICK hebben een uitgebreide poster samengesteld waarop in één oogopslag de eisen voor gevoelige beveiligingsapparatuur (SPE) in de nieuwe norm ISO 13855:2024 worden weergegeven. Dit uitgebreide overzicht gaat ook in op de eisen voor equivalente aanwezigheidsdetectieapparaten die zijn geüpdatet in de Noord-Amerikaanse normen, namelijk ANSI B11.19-2019 (die onlangs, in december 2024, opnieuw is bevestigd). Het doel is om ontwerpers duidelijke en beknopte informatie te geven, zodat zij zich snel en efficiënt aan de nieuwe normen kunnen aanpassen. Bovendien biedt SICK specifieke trainingen, technische support en op maat gemaakte oplossingen aan die de implementatie van de specificaties en de optimalisatie van de veiligheid van machines eenvoudiger maken.

Gids: Verbetering van de competentie op het gebied van scheidingsafstand houden
De Global Separation Distance Guide, samengesteld door de veiligheidsexperts van SICK, biedt achtergrondinformatie en richtlijnen voor het dimensioneren en positioneren van beveiligingen in overeenstemming met de recent herziene veiligheidsnormen [ISO 13855:2024, ANSI B11.19-2019 (R2024) en CSA Z432:23]. Deze gids biedt gedetailleerde informatie voor het bepalen van de veiligheidsafstand, belicht belangrijke regionale verschillen en vult de stapsgewijze poster aan met aanvullende toelichtingen.
Door gedetailleerde richtlijnen te bieden voor het design, de implementatie en de verificatie of beveiligingen voldoen aan de afstandseisen, helpt deze gids u om de risico’s effectief te verlagen in overeenstemming met de nieuwste inzichten over de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om zo de veiligheid en gezondheid op de werkplek worden verbeterd.

Poster: Scheidingsafstand stap voor stap
Veiligheidsexperts van SICK hebben de vereisten voor de veiligheidsafstand samengevat in een stapsgewijze overzichtsposter. Er worden instructies gegeven op basis van zowel ISO 13855:2024 als ANSI B11.19-2019. De poster vat de belangrijkste aspecten samen en begeleidt de gebruiker, op basis van de toegangsweg naar de detectiezone en het specifieke referentievlak, door het proces van het op de juiste manier selecteren van de respectieve criteria waarmee rekening moet worden gehouden met betrekking tot dimensionering en positionering.

Webinar: Bekijk nu de opname
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de vereisten voor de scheidingsafstand?
Ontdek van onze expert op het gebied van veiligheid waar u rekening mee moet houden om aan de eisen te voldoen.