Contact
Feedback

Safe Motion: veilig processen non-stop

A worker setting up a machine tool.
A worker setting up a machine tool.

Veilige bewegingen zijn de basis voor een maximale machinebeschikbaarheid

Safe Motion verwijst naar de veilige bewaking en besturing van machinebewegingen. Dit vermindert de stilstandtijden en optimaliseert de insteltijden op uw machine.

Dynamische veiligheid maakt een hoge productiviteit en efficiënte productie mogelijk. Hierbij worden Safe Motion veiligheidsfuncties gebruikt om de beweging van de machine automatisch aan te passen aan veranderende veiligheidsvelden. Verbeterde bedienbaarheid en de best mogelijke toegang tot het proces in stationaire installaties loont in dit verband bijzonder goed. Hetzelfde geldt voor de flexibilisering van het machineontwerp door het wegvallen van afscherming voor mobiele toepassingen.

Ontdek de toepassingsgebieden van Safe Motion!

 

Mobiele applicaties veilig in beweging

Maximale mobiliteit is een voorwaarde voor effectief en flexibel gebruik van automatisch geleide voertuigen (AGV). Safe Motion maakt het mogelijk om uw AGV door situatieve aanpassing van de snelheid in beweging te laten blijven, in plaats van stilstaan. Het optimale ontwerp van de rijbeweging leidt niet alleen tot een hogere productiviteit en dus tot het ideale gebruik van uw AGV-vloot, maar zorgt er ook voor dat deze veilig wordt gebruikt - zonder scheidende veiligheidsvoorzieningen.

 

Veilige aandrijvingsbewaking voor de prestatieverbetering van AGV’s

Om ervoor te zorgen dat een AGV mobiel is en blijft, bewaken de Safe Motion-oplossingen van SICK de rijrichting en de snelheid. De veiligheidsvelden passen zich situationeel aan, zodat uw AGV alleen dan stopt wanneer het echt nodig is.

Oplossingen voor de veilige bewaking van automatisch geleide voertuigen (AGV)

 

Motion Monitoring via HIPERFACE®-motor-feedback-systemen

Motor-feedback-systeem met HIPERFACE®-interface worden gebruikt voor een snelle en nauwkeurige overdracht van signalen van de motor naar de servocontroller. In combinatie met veiligheidsbesturingen bepalen zij de rijrichting en snelheid en dragen zo actief bij aan efficiënte productieprocessen.

Oplossingen voor Motion monitoring via HIPERFACE® in één oogopslag

Geoptimaliseerde instellings- en onderhoudsprocedures voor stationaire applicaties

Safe Motion van SICK bewaakt continu en betrouwbaar de machineparameters zoals de snelheid en de positie van de motoren, waardoor gevaarlijke machinebewegingen worden omgezet in veilige bewegingen. Veilig bewaakte assen en veilige bedrijfsmodi maken noodzakelijke ingrepen mogelijk, zoals het wisselen van werkstukken of het instellen van de machine, zelfs terwijl het proces loopt. Dit zorgt voor een hoge beschikbaarheid en efficiënte processen - en biedt tegelijkertijd veiligheid voor de operator. Als het, bijv. door een storing, toch nodig is om de machine te stoppen, zorgen de Safe Motion-functies ervoor dat het proces zonder vertraging opnieuw start.

 

 

Geoptimaliseerde bewegingsprocessen op gereedschapsmachines

Het frequent wisselen van een werkstuk op gereedschapsmachines is snel en efficiënt mogelijk met behulp van Safe Motion-functies. Het werkstuk kan worden gewisseld zonder dat de machine volledig moet worden uitgeschakeld. Vervolgens wordt het productieproces direct weer opgestart.

Oplossingen voor de veilige bewaking van gereedschapsmachines

 

Efficiënt inrichten van snijwalsen

Bescherm uw medewerkers en profiteer tegelijkertijd van economische processen! Safe Motion-functies zorgen voor de kortst mogelijke insteltijden, zelfs bij de grootste snijwalsen, door betrouwbare en veilige bewaking van de draaiende walsen.

Oplossingen voor het efficiënt inrichten van snijwalsen in één oogopslag

Het juiste veiligheidsconcept voor elke powertrain

Verschillende vereisten vragen om variabele oplossingen. Afhankelijk van de automatiseringsarchitectuur is een extern of een geïntegreerd veiligheidsconcept nodig. Profiteer van de uitgebreide knowhow van de veiligheidsexperts van SICK bij het creëren van uw individuele oplossing. Of het nu gaat om de realisatie van eenvoudige of complexe veiligheidsconcept- SICK is het juiste adres voor u.

Voorbeeldweergave van de powertrain en de veiligheidsarchitectuur van een stationaire applicatie met de aandrijvingsveiligheidsfuncties veilige gereduceerde snelheid (SLS) en veilige bewegingsrichting (SDI).

Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

 

Safe Motion Tasks

In Safe Motion-applicaties zijn er verschillende taken die door verschillende componenten worden uitgevoerd. SICK biedt u voor elk van deze taken de passende producten aan. Gecombineerd met de bijbehorende services laat dit niets te wensen over.

 

Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
  • Measure: veiligheidsencoder en veilige motor-feedback-systemen voor positie-, hoek- en snelheidsregistratie 
  • Monitor: motion-monitoring-modules voor de veilige bewaking van machinebewegingen alsmede voor de uitvoering de veiligheidsfuncties van de aandrijving 
  • Control: een veiligheidscontroller interpreteert de binnenkomende signalen van de gebruikte sensoren en stuurt de bijbehorende veiligheidsfuncties aan, indien nodig

 

Uw Safe Motion-oplossingen uit één hand

Er zijn verschillende manieren om uw individuele Safe Motion-behoefte op te lossen.

Laat u adviseren door onze safety-experts. Neem contact met ons op en profiteer van de voordelen van kant-en-klare veiligheidsoplossingen: Kant-en-klare veiligheidsoplossingen van SICK. 

Naast individueel en op maat gesneden advies kunt u ook uw eigen oplossing samenstellen. Selecteer individuele componenten uit onze uitgebreide veiligheidsportfolio, waarvan de functies optimaal op elkaar zijn afgestemd. Bovendien biedt SICK voor mobiele en stationaire applicaties reeds geprefabriceerde veiligheidssystemen.

 

Naar boven