Reflextasters en sensoren
W9

Performance in VISTAL®-behuizing

Uw voordelen

  • Precieze detectie van kleine objecten en objectkenmerken
  • Herkennen van objecten, ook door kleine openingen
  • Hoge installatiebeschikbaarheid door stabiliteit van de VISTAL®-behuizing en onderdrukking van optische interferenties
  • Hoogste tastbereik en reikwijdtes in deze klasse
  • Best-in-class-achtergrondonderdrukking bij reflextasters
  • Geen blinde zone, detectie ook van glanzende of transparante objecten bij reflector-fotocellen
  • Veelzijdige aansluitmogelijkheden, variabele montage
  • Eenvoudig afstellen met goed zichtbare lichtvlek

Overzicht

Performance in VISTAL®-behuizing

Precieze detectie van kleine objecten en objectkenmerken, betrouwbaar ook bij ruw industrieel gebruik: de familie veiligheidssensoren W9 biedt een ongekend spectrum aan oplossingen. De productfamilie bestaat uit reflextasters, reflector-fotocellen en zender-ontvangers. Alle sensoren zijn voorzien van de nieuwste laser- of LED-technologie, die beschermd wordt met de robuuste VISTAL®-behuizing – voor een nog groter mechanisch weerstandsvermogen. De W9-apparaten werken met de SIRIC®-technologie van SICK, optische en elektromagnetische interferenties worden in iedere omgeving effectief onderdrukt. Aangevuld met vele aansluit- en montagemogelijkheden bieden de W9-sensoren ideale oplossingsmogelijkheden voor veelzijdige toepassingen in de wereld van de automatisering.

In één oogopslag
  • Robuuste VISTAL®-behuizing
  • PinPoint-LED of laser
  • Reflectie-sensor met schakelafstanden tot 800 mm
  • Reflector-fotocel met autocollimatie-optiek
  • Zender-ontvangers met reikwijdtes tot 60 m
  • SIRIC-technologie
  • Aansluitingen: M8- en M12-stekker, en kabel met stekker
  • M3- en M4-gatensjabloon

Voordelen

Betrouwbare detectie van uiteenlopende objecten

De robuuste reflextasters en sensoren uit de productfamilie W9 herkennen objecten en voorwerpen betrouwbaar, onafhankelijk van soort of materiaal. Met de PinPoint-LED en lasertechnologie bereikt W9 grote schakelafstanden. De portfolio bestaat uit reflextasters met uitstekende achtergrondonderdrukking, reflector-fotocellen met autocollimatie-optiek en zender-ontvangers. W9 biedt daarmee voor iedere detectieopgave het passende functionele principe.

Uitstekende detectie-eigenschappen

Ongeëvenaard in de detectie van transparante objecten door ClearSens-technologie
Universele toepassingsmogelijkheden dankzij uitstekende achtergrondonderdrukking
De nieuwste lasertechnologie voor betrouwbare detectie van kleine objecten en fijne details

Met de omvangrijke detectieprincipes biedt de productfamilie W9 voor iedere detectieopgave een betrouwbare sensoroplossing

Ultrarobuust en flexibel te monteren

De robuuste VISTAL®-behuizing biedt een zeer hoge mechanische stabiliteit en daarmee een hoge sensorbeschikbaarheid. De behuizing is gemaakt van glasvezelversterkte kunststof in combinatie met highperformance-lijmen waardoor deze een uitstekende dichtheid heeft en ongevoelig is voor reinigingsmiddelen. De lasergravure is ook nog goed leesbaar als de sensor reeds jaren in gebruik is.
Robuuste VISTAL®-behuizing voor de hoogste mechanische stabiliteit
Behuizingsvarianten voor M3- en M4-bevestigingsschroeven. Dankzij de slobgaten kan de sensor op de schroef worden verschoven.
Veelzijdig aansluitconcept: M8- en M12-stekker, kabel en kabel met M12-stekker

Bij montage, afstelling en aansluiting biedt de productfamilie W9 vrijwel onbeperkte mogelijkheden

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)

    12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm

    12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm

    12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm

    12,2 mm x 52,5 mm x 23,6 mm

    12 mm x 40 mm x 22 mm

    Schakelafstand max.

    20 mm ... 350 mm 1)

    ≤ 98 mm

    50 mm ... 175 mm 1)

    20 mm ... 500 mm 1)

    20 mm ... 100 mm 1)

    20 mm ... 800 mm 1)

    20 mm ... 200 mm 1)

    0 m ... 4 m 2)

    0 m ... 5 m 2)

    0 m ... 0,4 m 2)

    0 mm ... 290 mm 3)

    20 mm ... 600 mm 1)

    0 m ... 10 m

    20 mm ... 400 mm 1)

    0 m ... 13 m

    0 m ... 0,7 m 4)

    30 mm ... 150 mm 1)

    0,1 m ... 12 m 2)

    0 m ... 50 m

    25 mm ... 300 mm 1)

    25 mm ... 400 mm 1)

    0 m ... 12 m 2)

    0 m ... 60 m

    0 m ... 4,5 m 5)

    6)

    0 m ... 3,5 m 5)

    Lichtbron

    PinPoint-LED

    Led

    Laser

    Lichtsoort

    Zichtbaar rood licht

    Infraroodlicht

    Zichtbaar blauw licht

    Isolatieklasse

    IP66

    IP67

    IP69K

    Materiaal behuizing

    Kunststof VISTAL®

    Kunststof ABS

    Instelling

    Potentiometer, 5 toeren

    Geen

    IO-Link

    Enkelvoudige teach-in-toets

    Kabel

    Helder-/donkerschakelend, omschakelbaar

    Potentiometer, 7 toeren

    • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
    • 2) Reflector PL80A.
    • 3) Reflecterende folie REF-IRF-56.
    • 4) Reflecterende folie Diamond Grade.
    • 5) Reflectorfolie REF-AC1000.
    • 6) Voor een betrouwbare werking adviseren we reflecterende folie REF-AC1000 resp. daarop gebaseerde reflecterende folie zoals P41F, PLV14-A, PLH25-M12 of PLH25-D12 te gebruiken. Reflectoren met een grotere tripelstructuur zouden pas na een voorafgaande verduidelijking van de applicatie mogen worden gebruikt.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads