Contact
Feedback

Reflextasters en sensoren
W4SL-3

Laserprecisie voor zeer kleine en transparante objecten

Uw voordelen

  • Uiterst precies schakelgedrag dankzij precieze laserlichtvlek
  • Reductie van valse schakelingen en daarmee machinestilstand dankzij hoge optische vreemdlichtongevoeligheid ook bij gebruik van moderne spaarlampen
  • De hoogste vrijheid in machinedesign. De invloed van ongewilde reflecties op de achtergrond wordt verwijderd door de BGS (achtergrondonderdrukking). Bovendien is de detectie door kleine boorgaten mogelijk dankzij autocollimatie
  • Herkenning van transparante en zeer kleine niet-transparante objecten met één apparaat. Dat reduceert het aantal sensorvarianten en bespaart opslagkosten
  • Met IO-Link zijn bijvoorbeeld zonder veel extra werk eerste diagnoses mogelijk met betrekking tot de installatieperformance en reduceert complexe besturingsprogrammeringen door extra functies in de sensor (optioneel)

Overzicht

Laserprecisie voor zeer kleine en transparante objecten

De hoogste performance bij het oplossen van veeleisende detectietaken van zeer kleine objecten: de miniatuur-productfamilie W4SL-3 met precieze laserlichtvlek stelt nieuwe normen door hoge optische eigenlichtzekerheid tegen ongewilde reflecties op de achtergrond ook bij moderne spaarlampen. De combinatie van de nieuwste SICK-specifieke laser- en ASIC-technologie reduceert valse schakelingen en voorkomt zo dat machines stil komen te staan. Dat reduceert het aantal varianten en bespaart opslagkosten. Bovendien hebben de sensoren een IO-Link-interface zodat o.a. eerste diagnoses voor de installatieperformance kunnen worden uitgevoerd. Bovendien zijn met de IO-Link extra functies mogelijk; zo kunnen tellers direct in de sensor worden geïntegreerd. Complexe programmeringen in de besturing vervallen.

In één oogopslag
  • Precieze laserlichtvlek, laserklasse 1
  • Met teach-in-toets omschakelbaar tussen herkenning van transparante en niet-transparante objecten
  • Schakelafstanden van 25 mm tot 60 m
  • Nieuwste SICK-specifieke ASIC- en lasertechnologie met tweede zend-LED voor uitstekende achtergrondonderdrukking en vreemdlichtongevoeligheid
  • Instelling naar keuze met teach-in-toets, potentiometer, kabel of IO-Link

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
    Schakelafstand max.

    25 mm ... 300 mm 1)

    0 m ... 12 m 2)

    0 m ... 60 m

    LichtbronLaser
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    Isolatieklasse

    IP66

    IP67

    Materiaal behuizingKunststof Novodur
    Instelling

    Potentiometer, 5 toeren

    Kabel

    Enkelvoudige teach-in-toets

    Kabel 3)

    IO-Link

    • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
    • 2) Reflector PL80A.
    • 3) Instelling via kabel (ET): witte kabel of PIN2 afhankelijk van de gewenste gevoeligheid > 2 ... < 8 s of > 8 s op L+ (PNP) of op M (NPN) leggen.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven