Reflextasters en sensoren
W4S-3 Inox Hygiene

Betrouwbaar, robuust en veelzijdig

Uw voordelen

  • Absoluut hygiënische behuizing en accessoires, zonder gaten, spleten en trappen. Dit reduceert de microbiologische verontreiniging en biedt daarmee een hygiënische oplossing
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie en minimale bedrijfskosten, zelfs bij gebruik van agressieve reinigingsmiddelen of koelsmeermiddelen
  • Hoog bedieningscomfort door revolutionaire membraan-teach-toets
  • Eenvoudige en snelle afstelling dankzij zeer goed zichtbare PinPoint-lichtvlek
  • Dankzij IO-Link eenvoudige toegang tot gegevens uit de PLC
  • Snelle en eenvoudige parametrering
  • Snelle en eenvoudige integratie dankzij functionele bouwstenen

Overzicht

Betrouwbaar, robuust en veelzijdig

De productfamilie W4S-3 Inox Hygiene combineert een design dat voldoet aan de EHEDG-richtlijnen met optische best-in-class-functionaliteiten. De plaatsbesparende miniatuursensoren met 100 % dichte membraan teach-toets bieden weerstand aan de meest agressieve reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen. De integratie in een machine is zonder kabel in het proces, zonder voegen, bevestigingshoeken en bevestigingsboringen te realiseren – een rondom hygiënische oplossing.

In één oogopslag
  • Hygiënische roestvaststalen behuizing (316L/1.4404)
  • Hygiënische montage met M12-adapterschroefdraad of D12-adapterschacht
  • Met ECOLAB-certificaat en getest op IP 66, IP 67, IP 68 en IP 69K
  • Bestand tegen vele bekende reinigings- e ontsmettingsmiddelen
  • Laserachtige lichtvlek dankzij PinPoint-technologie
  • Instelbaar met revolutionaire teach-in-toets, bestaande uit een ingelast roestvaststalen membraan
  • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,15 mm

    15,25 mm x 63,2 mm x 22,15 mm

    15,3 mm x 48,5 mm x 22,3 mm

    Schakelafstand max.

    4 mm ... 500 mm 1)

    4 mm ... 180 mm 1)

    4 mm ... 120 mm 1)

    4 mm ... 280 mm 1)

    20 mm ... 200 mm 1)

    0 m ... 4 m 2)

    0 m ... 5 m 2)

    0 m ... 5 m

    0 m ... 1,5 m

    LichtbronPinPoint-LED
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    Isolatieklasse

    IP66

    IP67

    IP68

    IP69K

    Materiaal behuizingRoestvast staal Roestvast staal V4A (1.4404, 316L)
    Instelling

    Kabel 3)

    Enkelvoudige teach-in-toets

    Kabel

    IO-Link

    Geen

    • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
    • 2) Reflector PL80A.
    • 3) Externe teach-in: impuls > 2 s met spanning Uv bij PNP en M bij NPN.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads