Miniatuur-sensoren
W4

WTB4SLC-3P2262A70
1080940
Opmerking: De sensor is uitgerust met een speciale Smart-Task-functie. Meer informatie hierover vindt u in de ‘Technische gegevens’. Voor de zuivere objectdetectie kan de sensor slechts beperkt worden gebruikt.
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      WerkingsprincipeReflextaster
      Werkingsprincipe detailAchtergrondonderdrukking
      Schakelafstand max.25 mm ... 300 mm 1)
      Schakelafstand25 mm ... 300 mm 1)
      Zendstraal
      LichtbronLaser 2)
      LichtsoortZichtbaar rood licht
      Lichtvlekgrootte (afstand)Ø 1 mm (170 mm)
      Eigenschappen van de laser
      Normatieve referentieEN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11
      Laserklasse1
      Golflengte650 nm
      Instelling

      Kabel

      Enkelvoudige teach-in-toets

      Speciale toepassingenHerkenning van kleine objecten
      BevestigingsgatM3
      Pin2-configuratieExterne input, Teach-in input, Zender uit input, Detectie-output, Logische output
      • 1) Tastgoed met 90% remissiefactor (met betrekking tot standaardwit, DIN 5033).
      • 2) Gemiddelde levensduur: 50.000 h bij TU = +25 °C.
    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      MTTFD326 jaren (EN ISO 13849-1) 1)
      DCavg0 %
      TM (gebruiksduur)10 jaren
      • 1) Berekening volgens Parts-Count-methode.
    • Communicatie-interface
      IO-Link✔ , COM2 (38,4 kBaud)
      DatatransmissiesnelheidCOM2 (38,4 kBaud)
      Cyclustijd2,3 ms
      Procesdatalengte16 Bit
      ProcesdatastructuurBit 0 = schakelsignaal QL1
      Bit 1 = schakelsignaal QL2
      Bit 2 ... 15 = gemeten waarde
      VendorID26
      DeviceID HEX0x80010A
      DeviceID DEC8388874
    • Elektrische gegevens
      Voedingsspanning UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rimpel< 5 Vss 2)
      Stroomopname30 mA 3)
      BeschermingsklasseIII
      Digitale output
      TypePNP 4)
      Uitgangsstroom Imax.≤ 100 mA
      Responstijd≤ 0,5 ms 5)
      Herhaalnauwkeurigheid (responstijd)150 µs 6)
      Schakelfrequentie1.000 Hz 7)
      Type schakelingHelder-/donkerschakelend 4)
      SchakelfunctieAntivalent
      Beveiligingsschakelingen

      A 8)

      B 9)

      C 10)

      Responstijd Q/ op pin 2300 µs ... 450 µs 5) 6)
      Schakelfrequentie Q/ op pin 21.000 Hz 11)
      • 1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
      • 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
      • 3) Onbelast.
      • 4) Q = licht schakelend.
      • 5) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
      • 6) Geldig voor Q \ op Pin2, als met software geconfigureerd.
      • 7) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
      • 8) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
      • 9) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
      • 10) C = interferentie-onderdrukking.
      • 11) Bij licht/donker-verhouding 1:1, geldig voor Q \ op Pin2, als met software geconfigureerd.
    • Mechanische gegevens
      ConstructieBlokvormig
      Constructie detailSlim
      Afmetingen (B x H x D)12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
      AansluitingStekker M8, 4-pins
      Materiaal
      BehuizingKunststof, Novodur
      FrontlensKunststof, PMMA
      Gewicht100 g
    • Omgevingsgegevens
      Isolatieklasse

      IP66

      IP67

      Omgevingstemperatuur bedrijf–10 °C ... +50 °C
      Omgevingstemperatuur bedrijf uitgebreid–30 °C ... +55 °C 1) 2)
      Omgevingstemperatuur magazijn–30 °C ... +70 °C
      RoHS-certificaat
      • 1) Vanaf Tu = 50 °C is een max. voedingsspanning Vmax = 24 V en een max. uitgangsstroom Imax = 50 mA toegestaan.
      • 2) Gebruik onder Tu = –10 °C is mogelijk als de sensor al bij Tu > –10 °C wordt ingeschakeld, dan afkoelt en niet meer van de voedingsspanning gescheiden wordt. Inschakelen onder Tu = –10 °C is niet toegestaan.
    • Smart Task
      Aanduiding Smart TaskTijdmeting + debouncing
      Logische functie

      Direct

      VENSTER

      Timerfunctie

      Gedeactiveerd

      Inschakelvertraging

      Uitschakelvertraging

      In- en uitschakelvertraging

      Puls (One Shot)

      InvertorJa
      Precieze tijdmeting

      SIO Direct: --- 1)

      SIO Logic: - 0,7... +0,7 ms ± 0,5% van tijdmeetwaarde 2)

      IOL: - 0,9... +0,9 ms ± 0,5% van tijdmeetwaarde 3)

      Precieze tijdmeting (bijvoorbeeld voor gemeten tijdwaarde van 1 s)

      SIO Direct: ---

      SIO Logic: - 5,7 ... + 5,7 ms

      IOL: - 5,9 ... + 5,9 ms

      Resolutie gemeten tijdwaarde1 ms
      Minimale tijd tussen twee procesgebeurtenissen

      SIO Direct: ---

      SIO Logic: 500 µs

      IOL: 800 µs

      Debouncetijd max.

      SIO Direct: ---

      SIO Logic: 30.000 ms

      IOL: 30.000 ms

      Schakelsignaal
      Schakelsignaal QL1Schakeloutput (afhankelijk van ingestelde grenswaarde)
      Schakelsignaal QL2Schakeloutput (afhankelijk van ingestelde grenswaarde)
      Gemeten waardeTijdmeetwaarde
      • 1) SIO Direct: sensorbedrijf in Standard I/O-modus zonder IO-Link-communicatie en zonder gebruik van sensorinterne logische of tijdparameters (ingesteld op "direct" / "inatief").
      • 2) SIO Logic: sensorbedrijf in Standard I/O-modus zonder IO-Link-communicatie. Gebruik van sensorinterne logische of tijdparameters, extra automatiseringsfuncties.
      • 3) IOL: sensorbedrijf met volledig IO-Link-communicatie en gebruik van logische, tijd- en automatiseringsfunctie-parameters.
    • Diagnose
      ApparaatstatusJa
    • Classificaties
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    WTB4SLC-3P2262A70
    Aansluitschema Cd-367
    WTB4SLC-3P2262A70
    Karakteristiek
    WTB4SLC-3P2262A70
    Lichtvlekgrootte
    WTB4SLC-3P2262A70
    Schakelafstandgrafiek
    WTB4SLC-3P2262A70
    Maattekening