Miniatuur-sensoren
W4
WTB4SL-3N1161
1058242
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Werkingsprincipe Reflextaster Werkingsprincipe detail Achtergrondonderdrukking Schakelafstand max. 25 mm ... 300 mm 1) Schakelafstand 25 mm ... 300 mm 1) Zendstraal Lichtbron Laser 2) Lichtsoort Zichtbaar rood licht Lichtvlekgrootte (afstand) Ø 1 mm (170 mm) Eigenschappen van de laser Normatieve referentie EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11 Laserklasse 1 Golflengte 650 nm Instelling Potentiometer, 5 toeren Speciale toepassingen Herkenning van kleine objecten Bevestigingsgat M3 - 1) Tastgoed met 90% remissiefactor (met betrekking tot standaardwit, DIN 5033).
- 2) Gemiddelde levensduur: 50.000 h bij TU = +25 °C.
- Veiligheidstechnische karakteristieken
MTTFD 417 jaren (EN ISO 13849-1) 1) DCavg 0 % - 1) Berekening volgens Parts-Count-methode.
- Elektrische gegevens
Voedingsspanning UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Rimpel < 5 Vss 2) Stroomopname 30 mA 3) Beschermingsklasse III Digitale output Type NPN 4) Uitgangsstroom Imax. ≤ 100 mA Responstijd ≤ 0,5 ms 5) Schakelfrequentie 1.000 Hz 6) Type schakeling Helder-/donkerschakelend 4) Schakelfunctie Antivalent Beveiligingsschakelingen A 7)
B 8)
C 9)
- 1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
- 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
- 3) Onbelast.
- 4) Q = licht schakelend.
- 5) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
- 6) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
- 7) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
- 8) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
- 9) C = interferentie-onderdrukking.
- Mechanische gegevens
Constructie Blokvormig Constructie detail Slim Afmetingen (B x H x D) 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm Aansluiting Kabel, 4-draads, 2 m 1) Aansluiting detail Kabeldoorsnede 0,14 mm² Kabellengte (L) 2 m 1) Materiaal Behuizing Kunststof, Novodur Frontlens Kunststof, PMMA Kabel PVC Gewicht 100 g - 1) Onder de 0 °C kabel niet buigen.
- Omgevingsgegevens
Isolatieklasse IP66
IP67
Omgevingstemperatuur bedrijf –10 °C ... +50 °C Omgevingstemperatuur bedrijf uitgebreid –30 °C ... +55 °C 1) 2) Omgevingstemperatuur magazijn –30 °C ... +70 °C RoHS-certificaat ✔ - 1) Vanaf Tu = 50 °C is een max. voedingsspanning Vmax = 24 V en een max. uitgangsstroom Imax = 50 mA toegestaan.
- 2) Gebruik onder Tu = –10 °C is mogelijk als de sensor al bij Tu > –10 °C wordt ingeschakeld, dan afkoelt en niet meer van de voedingsspanning gescheiden wordt. Inschakelen onder Tu = –10 °C is niet toegestaan.
- Classificaties
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-