Miniatuur-sensoren
W4
WSE4SL-3P2237
1058249
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Werkingsprincipe Zender-ontvanger Schakelafstand max. 0 m ... 60 m Schakelafstand 0 m ... 50 m Zendstraal Lichtbron Laser 1) Lichtsoort Zichtbaar rood licht Lichtvlekgrootte (afstand) Ø 1 mm (500 mm) Eigenschappen van de laser Normatieve referentie EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11 Laserklasse 1 Golflengte 650 nm Instelling Enkelvoudige teach-in-toets Speciale toepassingen Herkenning van kleine objecten Artikelnummer individuele componenten 2064095 WS4SL-3D2236 2064097 WE4SL-3P2232 Bevestigingsgat M3 - 1) Gemiddelde levensduur: 50.000 h bij TU = +25 °C.
- Veiligheidstechnische karakteristieken
MTTFD 355 jaren (EN ISO 13849-1) 1) DCavg 0 % - 1) Berekening volgens Parts-Count-methode.
- Elektrische gegevens
Voedingsspanning UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Rimpel < 5 Vss 2) Stroomopname 30 mA 3) Beschermingsklasse III Digitale output Type PNP 4) Uitgangsstroom Imax. ≤ 100 mA Responstijd ≤ 0,5 ms 5) Schakelfrequentie 1.000 Hz 6) Type schakeling Helder-/donkerschakelend 4) Schakelfunctie Antivalent Beveiligingsschakelingen A 7)
B 8)
C 9)
- 1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
- 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
- 3) Onbelast.
- 4) Q = licht schakelend.
- 5) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
- 6) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
- 7) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
- 8) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
- 9) C = interferentie-onderdrukking.
- Mechanische gegevens
Constructie Blokvormig Constructie detail Slim Afmetingen (B x H x D) 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm Aansluiting Stekker M8, 4-pins Materiaal Behuizing Kunststof, Novodur Frontlens Kunststof, PMMA Gewicht 100 g
- Omgevingsgegevens
Isolatieklasse IP66
IP67
Omgevingstemperatuur bedrijf –10 °C ... +50 °C Omgevingstemperatuur bedrijf uitgebreid –30 °C ... +55 °C 1) 2) Omgevingstemperatuur magazijn –30 °C ... +70 °C - 1) Vanaf Tu = 50 °C is een max. voedingsspanning Vmax = 24 V en een max. uitgangsstroom Imax = 50 mA toegestaan.
- 2) Gebruik onder Tu = –10 °C is mogelijk als de sensor al bij Tu > –10 °C wordt ingeschakeld, dan afkoelt en niet meer van de voedingsspanning gescheiden wordt. Inschakelen onder Tu = –10 °C is niet toegestaan.
- Classificaties
eCl@ss 5.0 27270901 eCl@ss 5.1.4 27270901 eCl@ss 6.0 27270901 eCl@ss 6.2 27270901 eCl@ss 7.0 27270901 eCl@ss 8.0 27270901 eCl@ss 8.1 27270901 eCl@ss 9.0 27270901 eCl@ss 10.0 27270901 eCl@ss 11.0 27270901 eCl@ss 12.0 27270901 ETIM 5.0 EC002716 ETIM 6.0 EC002716 ETIM 7.0 EC002716 ETIM 8.0 EC002716 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-