Miniatuur-sensoren
W4

WL4SL-3F2232
1076420
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      WerkingsprincipeReflector fotocel
      Werkingsprincipe detailAutocollimatie
      Schakelafstand max.0 m ... 12 m 1)
      Schakelafstand0 m ... 8 m 1)
      PolarisatiefilterJa
      Zendstraal
      LichtbronLaser 2)
      LichtsoortZichtbaar rood licht
      Lichtvlekgrootte (afstand)Ø 1 mm (500 mm)
      Eigenschappen van de laser
      Normatieve referentieEN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11
      Laserklasse1
      Golflengte650 nm
      InstellingEnkelvoudige teach-in-toets
      Speciale toepassingenHerkenning van kleine objecten
      BevestigingsgatM3
      • 1) Reflector PL80A.
      • 2) Gemiddelde levensduur: 50.000 h bij TU = +25 °C.
    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      MTTFD616 jaren (EN ISO 13849-1) 1)
      DCavg0 %
      TM (gebruiksduur)10 jaren
      • 1) Berekening volgens Parts-Count-methode.
    • Elektrische gegevens
      Voedingsspanning UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rimpel< 5 Vss 2)
      Stroomopname30 mA 3)
      BeschermingsklasseIII
      Digitale output
      TypePNP 4)
      Uitgangsstroom Imax.≤ 100 mA
      Responstijd≤ 0,5 ms 5)
      Schakelfrequentie1.000 Hz 6)
      Type schakelingHelder-/donkerschakelend 4)
      SchakelfunctieAntivalent
      Beveiligingsschakelingen

      A 7)

      B 8)

      C 9)

      • 1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
      • 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
      • 3) Onbelast.
      • 4) Q = licht schakelend.
      • 5) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
      • 6) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
      • 7) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
      • 8) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
      • 9) C = interferentie-onderdrukking.
    • Mechanische gegevens
      ConstructieBlokvormig
      Constructie detailSlim
      Afmetingen (B x H x D)12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
      AansluitingStekker M8, 4-pins
      Materiaal
      BehuizingKunststof, Novodur
      FrontlensKunststof, PMMA
      Gewicht100 g
    • Omgevingsgegevens
      Isolatieklasse

      IP66

      IP67

      Omgevingstemperatuur bedrijf–10 °C ... +50 °C
      Omgevingstemperatuur bedrijf uitgebreid–30 °C ... +55 °C 1) 2)
      Omgevingstemperatuur magazijn–30 °C ... +70 °C
      • 1) Vanaf Tu = 50 °C is een max. voedingsspanning Vmax = 24 V en een max. uitgangsstroom Imax = 50 mA toegestaan.
      • 2) Gebruik onder Tu = –10 °C is mogelijk als de sensor al bij Tu > –10 °C wordt ingeschakeld, dan afkoelt en niet meer van de voedingsspanning gescheiden wordt. Inschakelen onder Tu = –10 °C is niet toegestaan.
    • Classificaties
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    WL4SL-3F2232
    Aansluitschema Cd-102
    WL4SL-3F2232
    Karakteristiek
    WL4SL-3F2232
    Lichtvlekgrootte
    WL4SL-3F2232
    Lichtvlekgrootte (detailweergave)
    WL4SL-3F2232
    Schakelafstandgrafiek
    WL4SL-3F2232
    Maattekening WL4SL-3, WL4SLG-3, WSE4SL-3, stekker