Reflextasters en sensoren
W4-3

Complete familie met best-in-class-functionaliteiten

Uw voordelen

  • Kostengunstige machine-integratie zelfs bij krappe inbouwverhoudingen
  • Veelzijdige applicaties mogelijk door betrouwbare herkenning van glanzende of diepzwarte objecten
  • De M3-draadbussen van metaal zorgen voor een robuuste bevestiging die een lange levensduur garandeert
  • Hoge vreemdlichtongevoeligheid reduceert valse schakelingen en daarmee uitvaltijden
  • Duidelijk zichtbare lichtvlek vergemakkelijkt de afstelling van de sensor
  • Dankzij IO-Link eenvoudige toegang tot gegevens uit de PLC
  • Snelle en eenvoudige parametrering
  • Snelle en eenvoudige integratie dankzij functionele bouwstenen

Overzicht

Complete familie met best-in-class-functionaliteiten

Productfamilie miniatuur-sensoren met best-in-class-functionaliteiten. De nieuwste doorlopend ingezette ASIC- en PinPoint-technologie biedt de meest betrouwbare herkenning van alle objecten, ook van transparante en spiegelende objecten zoals blisterverpakking, elektronicakaarten en blikken. Dankzij de optische assen aan de vlakke zijde is een eenvoudige en plaatsbesparende integratie in de machineomgeving mogelijk – ook zonder bevestigingshoek.

In één oogopslag
  • Beste BGS-taster in zijn klasse
  • Doorlopende inzet van de PinPoint-technologie in alle varianten
  • BGS-taster met laserachtige lichtvlek voor precieze detectietaken
  • Betrouwbare instelling met 5-gangs potentiometer, teach-in-toets, teach-in via kabel of IO-Link
  • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)

    16 mm x 39,5 mm x 12 mm

    16 mm x 36,5 mm x 12 mm

    Schakelafstand max.

    4 mm ... 150 mm 1)

    3 mm ... 150 mm 1)

    4 mm ... 140 mm 1)

    4 mm ... 55 mm 1)

    28 mm ... 165 mm 1)

    15 mm ... 150 mm 1)

    3 mm ... 200 mm

    ≤ 150 mm

    3 mm ... 250 mm 1)

    4 mm ... 50 mm 1)

    4 mm ... 25 mm 1)

    22 mm 1)

    2 mm ... 50 mm 1)

    3 mm ... 50 mm 1)

    10 mm ... 60 mm 1)

    0,01 m ... 4,5 m 2)

    0,01 m ... 4,5 m

    0,4 m ... 3,5 m 3)

    0,4 m ... 9 m 2)

    0 m ... 4 m

    0 m ... 1,5 m

    0 m ... 0,9 m

    LichtbronPinPoint-LED / Led
    LichtsoortZichtbaar rood licht / Infraroodlicht
    Isolatieklasse

    IP67

    IP66

    Materiaal behuizing

    Kunststof ABS

    Kunststof ABS 4)

    Instelling

    Potentiometer, 5 toeren

    Enkelvoudige teach-in-toets

    Kabel 5)

    IO-Link

    Geen

    Kabel

    Kabel 6)

    • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
    • 2) Reflector PL80A.
    • 3) Reflector PL31A.
    • 4) PTFE-coating.
    • 5) Externe teach-in: impuls > 2 s met spanning Uv bij PNP en M bij NPN.
    • 6) Externe teach-in: impuls > 2 s met spanning UV.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads