- Startpagina
- Productportfolio
- Reflextasters en sensoren
- Reflextasters en sensoren
- W16
- WLG16P-24162120A00
- Startpagina
- Productportfolio
- Reflextasters en sensoren
- Reflextasters en sensoren
- W16
- WLG16P-24162120A00
Kleine sensoren
W16
WLG16P-24162120A00
1218661
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Apparaattype Reflextasters en sensoren Sensor-/ detectieprincipe Reflector fotocel, autocollimatie Afmetingen (B x H x D) 20 mm x 55,7 mm x 42 mm Behuizingsvorm (lichtuittrede) Blokvormig Schakelafstand max. 0 m ... 5 m 1) Lichtsoort Zichtbaar rood licht Lichtbron PinPoint-LED 2) Lichtvlekgrootte (afstand) Ø 80 mm (5 m) Golflengte 635 nm Instelling Druk-draai-element BluePilot: teach-in plus modusselectie IO-Link Voor de instelling van sensorparameter en smart task-functies Weergave LED blauw BluePilot: weergave van de modus LED, groen Bedrijfsmodusindicatie
Statisch aan: Power on
Knipperend: IO-Link modusLED geel Status lichtontvangst
Statisch aan: object niet aanwezig
Laag: object aanwezigPin2-configuratie Externe input, Teach-in, Schakelsignaal Speciale toepassingen Herkenning van transparante objecten - 1) Reflector P250F.
- 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
- Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning 10 V DC ... 30 V DC 1) Rimpel < 5 Vss Stroomopname 30 mA 2)
50 mA 3)
Schakeloutput Push-pull: PNP/NPN Output QL1 / C Schakeloutput of IO-Link-modus Schakelfunctie Fabrieksinstelling: pin 2 / wit (MF), NPN verbreekcontact (helderschakelend), PNP maakcontact (donkerschakelend), pin 4 / zwart (QL1 / C): NPN maakcontact (donkerschakelend), PNP verbreekcontact (helderschakelend), IO-Link Type schakeling Helder-/donkerschakelend Signaalspanning PNP HIGH/LOW Ca. UV - 2,5 V / 0 V Signaalspanning NPN HIGH/LOW Ca. Uv / < 2,5 V Uitgangsstroom Imax. ≤ 100 mA Responstijd ≤ 500 µs 4) Schakelfrequentie 1.000 Hz 5) Aansluittype Stekker M12, 4-pins Beveiligingsschakelingen A 6)
B 7)
C 8)
D 9)
Beschermingsklasse III Gewicht 50 g Poolfilter ✔ Materiaal behuizing Kunststof, VISTAL® Materiaal, optiek Kunststof, PMMA Isolatieklasse IP66 (Conform EN 60529)
IP67 (Conform EN 60529)
IP69 (Conform EN 60529) 10)
Omgevingstemperatuur bedrijf –40 °C ... +60 °C Omgevingstemperatuur magazijn –40 °C ... +75 °C UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 - 1) Grenswaarden.
- 2) 16 V DC ... 30 V DC, geen belasting.
- 3) 10 V DC ... 16 V DC, geen belasting.
- 4) Signaallooptijd bij ohmse last in schakelmodus. Afwijkende waarden in COM2-modus mogelijk.
- 5) Bij licht-donkerverhouding 1:1 in schakelmodus. Afwijkende waarden inIO-Link-modus mogelijk.
- 6) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
- 7) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
- 8) C = interferentie-onderdrukking.
- 9) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
- 10) Vervangt IP69K conform ISO 20653: 2013-03.
- Veiligheidstechnische karakteristieken
MTTFD 627 jaren DCavg 0 %
- Communicatie-interface
Communicatie-interface IO-Link V1.1 Communicatie-interface detail COM2 (38,4 kBaud) Cyclustijd 2,3 ms Procesdatalengte 16 Bit Procesdatastructuur Bit 0 = schakelsignaal QL1
Bit 1 = schakelsignaal QL2
Bit 2 ... 15 = leeg
VendorID 26 DeviceID HEX 0x800170 DeviceID DEC 8388976
- Smart Task
Aanduiding Smart Task Basislogica Logische functie Direct
EN
OF
Venster
Hysteresis
Timerfunctie Gedeactiveerd
Inschakelvertraging
Uitschakelvertraging
In- en uitschakelvertraging
Puls (One Shot)
Invertor Ja Schakelfrequentie SIO Direct: 1000 Hz 1)
SIO Logic: 800 Hz 2)
IOL: 650 Hz 3)
Responstijd SIO Direct: 500 µs 1)
SIO Logic: 600 µs 2)
IOL: 750 µs 3)
Herhalingsprecisie SIO Direct: 150 µs 1)
SIO Logic: 300 µs 2)
IOL: 400 µs 3)
Schakelsignaal Schakelsignaal QL1 Schakeloutput Schakelsignaal QL2 Schakeloutput - 1) SIO Direct: sensorbedrijf in Standard I/O-modus zonder IO-Link-communicatie en zonder gebruik van sensorinterne logische of tijdparameters (ingesteld op "direct" / "inatief").
- 2) SIO Logic: sensorbedrijf in Standard I/O-modus zonder IO-Link-communicatie. Gebruik van sensorinterne logische of tijdparameters, extra automatiseringsfuncties.
- 3) IOL: sensorbedrijf met volledig IO-Link-communicatie en gebruik van logische, tijd- en automatiseringsfunctie-parameters.
- Diagnose
Statusinformatie Apparaatstatus Ja Quality of teach Ja Quality of run Ja, Verontreinigingsindicatie
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270902 ECl@ss 5.1.4 27270902 ECl@ss 6.0 27270902 ECl@ss 6.2 27270902 ECl@ss 7.0 27270902 ECl@ss 8.0 27270902 ECl@ss 8.1 27270902 ECl@ss 9.0 27270902 ECl@ss 10.0 27270902 ECl@ss 11.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-