Contact
Feedback

Miniatuur-sensoren
W150

WT150-P460
6011050
Meestal binnen 3 weken leverbaar
Bij levering inbegrepen: BEF-W150-A (1)
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      Sensor-/ detectieprincipeReflextaster, Achtergrondonderdrukking
      Afmetingen (B x H x D)10 mm x 28 mm x 18 mm
      Behuizingsvorm (lichtuittrede)Blokvormig
      Schakelafstand max.2 mm ... 100 mm 1)
      FocusCa. 5°
      LichtsoortZichtbaar rood licht
      LichtbronLed 2)
      OpeningshoekCa. 5°
      InstellingPotentiometer, 5 toeren
      • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
      • 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rimpel± 10 % 2)
      Stroomopname20 mA 3)
      SchakeloutputPNP
      Type schakelingHelder-/donkerschakelend
      Schakeltype selecteerbaarNaar keuze, per L-/D-stuurdraad
      Uitgangsstroom Imax.≤ 100 mA
      Responstijd≤ 0,5 ms 4)
      Schakelfrequentie1.000 Hz 5)
      AansluittypeStekker M8, 4-pins
      Beveiligingsschakelingen

      A 6)

      B 7)

      C 8)

      D 9)

      BeschermingsklasseII
      Gewicht7 g
      Materiaal behuizingKunststof, ABS
      Materiaal, optiekKunststof, PC
      IsolatieklasseIP67
      LeveringsomvangBevestigingshoek BEF-W150-A
      Omgevingstemperatuur bedrijf–25 °C ... +55 °C
      Omgevingstemperatuur magazijn–40 °C ... +75 °C
      UL-file-nr.NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350
      • 1) Grenswaarden.
      • 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
      • 3) Onbelast.
      • 4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
      • 5) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
      • 6) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
      • 7) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
      • 8) C = interferentie-onderdrukking.
      • 9) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      MTTFD1.686 jaren
      DCavg0 %
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270903
      ECl@ss 5.1.427270903
      ECl@ss 6.027270903
      ECl@ss 6.227270903
      ECl@ss 7.027270903
      ECl@ss 8.027270903
      ECl@ss 8.127270903
      ECl@ss 9.027270903
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC001821
      ETIM 6.0EC001821
      ETIM 7.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    WT150-P460
    Aansluitschema Cd-087
    WT150-P460
    Karakteristiek
    WT150-P460
    Schakelafstandgrafiek
    WT150-P460
    Instelmogelijkheden
    WT150-P460
    Maattekening
Naar boven