Reflextasters en sensoren
W12-3

Het universele productplatform voor complexe applicaties

Uw voordelen

  • Betrouwbare detectie dankzij superieure chiptechnologie bij hoge ongevoeligheid voor optische interferenties in industriële omgevingen
  • Lichte, kleine en exacte lichtvlek dankzij PinPoint-technologie voor een eenvoudige en snelle sensorafstelling
  • Precies schakelgedrag en hoge detectiekwaliteit garanderen universele objectherkenning
  • Universele toepassingsmogelijkheden dankzij keuze uit een groot aantal uiteenlopende producten in robuuste metalen behuizing – speciaal ontworpen voor industrieel gebruik
  • Maximale veelzijdigheid in sensoren bij minimaal montage- en installatiewerk
  • Dankzij IO-Link eenvoudige toegang tot gegevens uit de PLC
  • Snelle en eenvoudige parametrering
  • Snelle en eenvoudige integratie dankzij functionele bouwstenen

Overzicht

Het universele productplatform voor complexe applicaties

De W12-3-familie omvat een complete bandbreedte aan foto-elektrische sensoren in robuust metalen behuizing. Van reflextasters, reflector fotocellen en zender-ontvangers tot aan glasherkenningsvarianten: de W12-3-sensoren hebben een duidelijke voorsprong op conventionele optosensoren als het gaat om objectherkenning en sensormonitoring. In de verpakkingstechniek, in de farmacie, in de levensmiddelen- of drankenindustrie – de sensoren uit de W12-3-familie zijn altijd de juiste keuze.

In één oogopslag
  • Optische best-in-class-performance dankzij superieure OES-technologie
  • Autocollimatie-optiek bij reflector fotocellen
  • Achtergrondonderdrukking en voorgrondonderdrukking met tweede zend-LED bij reflextasters
  • Zeer goed zichtbare, precieze PinPoint-lichtvlek en energierijke IR-zenders
  • Robuuste metalen behuizing met optionele tefloncoating
  • Montagemogelijkheden zoals doorlopende en blinde gaten, slobgaten en zwaluwstaarten
  • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
    Schakelafstand max.

    30 mm ... 175 mm 1)

    40 mm ... 200 mm 1)

    30 mm ... 500 mm 1)

    20 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 600 mm 1)

    20 mm ... 80 mm 1)

    50 mm ... 100 mm 2)

    15 mm ... 340 mm 1)

    50 mm ... 800 mm 1)

    30 mm ... 700 mm 1)

    30 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 150 mm 1)

    15 mm ... 310 mm 1)

    0 m ... 7 m 3)

    0 m ... 2 m 3)

    0,15 m ... 10 m 3)

    0 m ... 5 m 3)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 1,7 m 4)

    0 m ... 1,7 m

    0 m ... 5 m

    LichtbronLed / PinPoint-LED
    LichtsoortZichtbaar rood licht / Infraroodlicht
    Isolatieklasse

    IP66

    IP67

    IP69K

    Materiaal behuizing

    Metaal

    Metaal Gegoten zink

    Instelling

    Potentiometer, 5 toeren

    Dubbele teach-in-toets

    Enkelvoudige teach-in-toets

    IO-Link

    Geen

    • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
    • 2) 6 % objectremissie (met betrekking tot standaardwit, DIN 5033).
    • 3) Reflector PL80A.
    • 4) Met afdekkingen.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads