Miniatuur-sensoren
W100 Laser

WL100L-F1131S04
6051061
Bij levering inbegrepen: P250F (1), BEF-W100-A (1)
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      WerkingsprincipeReflector fotocel
      Werkingsprincipe detailDubbele lens
      Afmetingen (B x H x D)11 mm x 31 mm x 20 mm
      Behuizingsvorm (lichtuittrede)Blokvormig
      Schakelafstand max.0,08 m ... 12 m 1)
      Schakelafstand0,08 m ... 10 m 1)
      LichtsoortZichtbaar rood licht
      LichtbronLaser 2)
      Lichtvlekgrootte (afstand)Ø 12 mm (10 m)
      Golflengte650 nm
      Laserklasse1
      InstellingPotentiometer, 270°
      Speciale toepassingenHerkenning van kleine objecten, Herkenning van highspeed-objecten
      • 1) Reflector P250F.
      • 2) Gemiddelde levensduur: 50.000 h bij TU = +25 °C.
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rimpel± 10 % 2)
      Stroomopname30 mA 3)
      SchakeloutputPNP
      Type schakelingHelder-/donkerschakelend
      Schakeltype selecteerbaarSelecteerbaar, met licht/donker-draaischakelaar
      Signaalspanning PNP HIGH/LOWUV - 1,8 V / ca. 0 V
      Uitgangsstroom Imax.≤ 100 mA
      Responstijd< 0,25 ms 4)
      Schakelfrequentie2.000 Hz 5)
      AansluittypeKabel met stekker M12, 4-pins, 0,2 m 6)
      DraadsectiePUR
      Kabeldoorsnede0,18 mm²
      Beveiligingsschakelingen

      A 7)

      B 8)

      D 9)

      Gewicht50 g
      Poolfilter
      Speciaal product
      Materiaal behuizingKunststof, ABS/PC/POM
      Materiaal, optiekKunststof, PMMA
      IsolatieklasseIP65
      LeveringsomvangRoestvaststalen bevestigingshoek (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflector P250F
      Omgevingstemperatuur bedrijf–10 °C ... +50 °C
      Omgevingstemperatuur magazijn–40 °C ... +70 °C
      • 1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
      • 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
      • 3) Onbelast.
      • 4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
      • 5) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
      • 6) Onder de 0 °C kabel niet buigen.
      • 7) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
      • 8) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
      • 9) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      MTTFD437,7 jaren
      DCavg0 %
    • Classificaties
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270901
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    WL100L-F1131S04
    Aansluittype
    WL100L-F1131S04
    Aansluitschema Cd-066
    WL100L-F1131S04
    Karakteristiek WL100L
    WL100L-F1131S04
    Lichtvlekgrootte WL100L
    WL100L-F1131S04
    Schakelafstandgrafiek WL100L
    WL100L-F1131S04
    Instelmogelijkheden WT100L, WL100L
    WL100L-F1131S04
    Maattekening WT100L, WL100L