- Startpagina
- Productportfolio
- Reflextasters en sensoren
- Reflextasters en sensoren
- W100 Laser
- WL100L-E1131
Miniatuur-sensoren
W100 Laser
WL100L-E1131
6030711
Bij levering inbegrepen:
BEF-W100-A (1), P250F (1)
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Inhoud
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Werkingsprincipe Reflector fotocel Werkingsprincipe detail Dubbele lens Afmetingen (B x H x D) 11 mm x 31 mm x 20 mm Behuizingsvorm (lichtuittrede) Blokvormig Schakelafstand max. 0,08 m ... 12 m 1) Schakelafstand 0,08 m ... 10 m 1) Lichtsoort Zichtbaar rood licht Lichtbron Laser 2) Lichtvlekgrootte (afstand) Ø 12 mm (10 m) Golflengte 650 nm Laserklasse 1 Instelling Potentiometer, 270° Speciale toepassingen Herkenning van kleine objecten, Herkenning van highspeed-objecten - 1) Reflector P250F.
- 2) Gemiddelde levensduur: 50.000 h bij TU = +25 °C.
- Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning 10 V DC ... 30 V DC 1) Rimpel ± 10 % 2) Stroomopname 30 mA 3) Schakeloutput NPN Type schakeling Helder-/donkerschakelend Schakeltype selecteerbaar Selecteerbaar, met licht/donker-draaischakelaar Signaalspanning NPN HIGH/LOW Ca. UV / < 1,8 V Uitgangsstroom Imax. ≤ 100 mA Responstijd < 0,25 ms 4) Schakelfrequentie 2.000 Hz 5) Aansluittype Leiding, 3-draad, 2 m 6) Draadsectie PVC Kabeldoorsnede 0,18 mm² Beveiligingsschakelingen A 7)
B 8)
D 9)
Gewicht 50 g Poolfilter ✔ Materiaal behuizing Kunststof, ABS/PC/POM Materiaal, optiek Kunststof, PMMA Isolatieklasse IP65 Leveringsomvang Roestvaststalen bevestigingshoek (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflector P250F Omgevingstemperatuur bedrijf –10 °C ... +50 °C Omgevingstemperatuur magazijn –40 °C ... +70 °C - 1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
- 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
- 3) Onbelast.
- 4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
- 5) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
- 6) Onder de 0 °C kabel niet buigen.
- 7) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
- 8) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
- 9) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
- Veiligheidstechnische karakteristieken
MTTFD 453 jaren DCavg 0 %
- Classificaties
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270901 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-
-