Overzicht
Productfamilie laserminiatuur-sensoren voor de precieze herkenning bij standaardapplicaties
De W100 Laser is een complete sensorfamilie in miniatuurformaat met laserzend-LED en biedt lange schakelafstanden voor oplossingen in standaardapplicaties. Dankzij gevestigde behuizingsconstructie met M3-bevestigingsschroefdraad is een eenvoudige, gestandaardiseerde en kostengunstige montage mogelijk. De W100 Laser is het perfecte alternatief voor de standaard W100 Laser, speciaal voor applicaties waarvoor meer precisie of een langere schakelafstand nodig is.
In één oogopslag
- Standaard-miniatuurbehuizing met geïntegreerde M3-bevestigingsschroefdraad
- Bijzonder lange schakelafstanden
- Licht-/donkeromschakeling en gevoeligheidsinstelling mogelijk
- Complete productfamilie bestaande uit energetische reflextasters, reflectie fotocellen en zender-ontvangers
- Omvangrijk accessoireprogramma
- Laser zend-LED, klasse 1