Contact
Feedback

Reflextasters en sensoren
G6

GL6-P7111
1052966
Voordeeltype – altijd af magazijn beschikbaar
    • Kenmerken
      Sensor-/ detectieprincipeReflector fotocel, Dubbele lens
      Afmetingen (B x H x D)12 mm x 31,5 mm x 21 mm
      Behuizingsvorm (lichtuittrede)Blokvormig
      Schakelafstand max.≤ 6 m 1)
      Schakelafstand≤ 5 m 1)
      LichtsoortZichtbaar rood licht
      LichtbronPinPoint-LED 2)
      Lichtvlekgrootte (afstand)Ø 8 mm (350 mm)
      Golflengte650 nm
      InstellingGeen
      • 1) Reflector PL80A.
      • 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rimpel± 10 % 2)
      Stroomopname≤ 30 mA 3)
      SchakeloutputPNP
      Type schakelingHelder-/donkerschakelend
      Schakeltype selecteerbaarNaar keuze, per licht-/donkerschakelaar
      Signaalspanning PNP HIGH/LOWUV - (≤ 3 V) / ca. 0 V
      Uitgangsstroom Imax.≤ 100 mA 4)
      Responstijd< 625 µs 5)
      Schakelfrequentie1.000 Hz 6)
      AansluitwijzeStekker M12, 4-pins, 300 mm 7)
      DraadsectiePVC
      Kabeldoorsnede0,14 mm²
      Beveiligingsschakelingen

      A 8)

      B 9)

      D 10)

      BeschermingsklasseIII
      Gewicht60 g
      Poolfilter
      Materiaal behuizingKunststof, ABS/PC
      Materiaal, optiekKunststof, PMMA
      IsolatieklasseIP67
      Omgevingstemperatuur bedrijf–25 °C ... +55 °C 11)
      Omgevingstemperatuur opslag–40 °C ... +70 °C
      UL-file-nr.NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
      • 1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
      • 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
      • 3) Onbelast.
      • 4) Bij Uv > 24 V, IA max = 50 mA.
      • 5) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
      • 6) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
      • 7) Onder de 0 °C kabel niet buigen.
      • 8) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
      • 9) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
      • 10) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
      • 11) Temperatuurstabiliteit na instelling +/- 10°C.
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    GL6-P7111
    Instelmogelijkheden Geen instelmogelijkheid
    GL6-P7111
    Aansluitschema cd-066
    GL6-P7111
    Karakteristiek GL6
    GL6-P7111
    Lichtvlekgrootte GL6, GL6G
    GL6-P7111
    Schakelafstandgrafiek GL6, GL6G
    GL6-P7111
    Maattekening
Naar boven