Filteren op:
Resultaat: 8
Transparantie zonder reflectoren zichtbaar gemaakt
- Hoogontwikkelde SICK-technologie
- De foutenbron reflector wordt geëlimineerd
- Machinedelen dienen als referentievlak
- AutoAdapt, automatische schakeldrempelaanpassing bij verontreiniging
- PinPoint-LED met lichte, precieze lichtvlek
- Eenvoudig te bedienen teach-in-toets
- Rondom zichtbare status-LED's
- Robuuste metalen behuizing (PTFE-laag op aanvraag mogelijk)
Drukloze opslag eenvoudig gemaakt
- Drie montage-uitvoeringen: tussen de rollen (R/IR), montage aan zijdelings frame (ZLM) en boven de transportband (WLR)
- Drie logicasoorten: individuele start, individuele start met sleepfunctie, blok-(slug)-start
- Er kunnen tot 50 ZoneControl-oplossingen achter elkaar worden geschakeld.
- Simulatie met algehele animatie voor eenvoudig kiezen en implementatie
- Standaardsectielengtes van 1 m (3 ft) of 2 m (6 ft)
Dubbel en dwars
- Twee logisch en intelligent gekoppelde toetsen met achtergrondonderdrukking in een miniatuurbehuizing bieden de hoogste robuustheid bij de objectdetectie
- Doorlopende zekere herkenning va gestructureerde en geperforeerde objecten zoals elektronische kaarten
- Doorlopende zekere herkenning van spiegelende en onregelmatige objecten zoals koffieverpakkingen en soepzakjes
- Effectieve werkzone van 40 mm tot 120 mm
- Eenvoudige instelling met teach-in-toets
Reikwijdte heeft nu een nieuwe thuisbasis
- Lichtlooptijdtechnologie
- Laserklasse 1, rood en infrarood licht
- Schakelafstand: 5 cm tot 4 m
- Kleinste achtergrond-afstand: 6 mm
- Schakelfrequentie tot 1.000 Hz
- Tot drie instelbare schakeloutputs of één analoge output IO-Link optioneel: voor maximaal acht schakelpunten, afstandswaarde en Smart Sensor-functionaliteit
De leemte overwonnen
- Delta-S-Technologie®, vier PinPoint-2.0-LEDs en twee energieweegschalen, gecombineerd met SIRIC® en afstandsmeting
- Onafhankelijk van richting objectcontouren met radiussen tot 20 mm detecteren
- Voor bandsnelheden tot 3,0 m/s of productiecapaciteiten tot 200.000 verpakkingen per uur
- Voorgeparametreerde sensoren of individuele instelling van vier bedrijfsmodi via IO-Link
- Compacte behuizing (42 mm x 42 mm x 45 mm) met IP 67
De fotocel met de 2D-lichtlijn: veelzijdig en efficiënt
- RAY10: 25 mm hoge lichtlijn detecteert objecten met een grootte van ≥ 5 mm
- RAY26: 55 mm hoge lichtlijn, drie varianten, detecteert objecten met een grootte van ≥ 3 mm, ≥ 5 mm of ≥ 10 mm
- Indicatie voor anticiperend onderhoud aan de sensor; versturen van onderhoudssignalen naar de PLC via IO-Link
- Transportbandonderdrukking bij RAY26
Efficiëntie gezocht en gevonden
- Betrouwbare herkenning van vlakke transparant en reflecterende objecten zoals displays, glazen en allerlei metalen voorwerpen
- Uitsparingen en gaten in de objecten leiden niet tot uitschakelen
- Detectie van vlakke objecten op transportbanden
- Dankzij de plaatsbesparende miniatuurbehuizing is integratie in de nauwste machineomgevingen mogelijk
- De precieze robuuste achtergrondonderdrukking garandeert de betrouwbare detectie van allerlei objecten onafhankelijk van oppervlak en toestand
- Precieze schakelpunten met hoge herhalingsprecisie < 1mm
- Optimale werkafstand van 15 mm tot 30 mm
Omschakelen op automatische piloot
- Objectdetectie en sensorbewaking
- Verificatie dat het object aanwezig is en geen sensorstoring aanwezig is
- Dankzij de plaatsbesparende miniatuurbehuizing is integratie in de kleinste ruimte van machineomgevingen mogelijk
- De nauwkeurige achtergrondonderdrukking zorgt voor een betrouwbare detectie van allerlei objecten onafhankelijk van oppervlak of materiaal
- Werkzone van 3 tot 150 mm
- Verschillende varianten met en zonder instelling, lijnvormige lichtvlek en vensterfunctie (30 mm ... 150 mm) zijn beschikbaar