Filteren op:
Resultaat: 6
Rond, kort en onverslaanbaar en rendabiliteit
- Kostengunstige cilindervormige M18-sensor in bijzonder korte constructie
- Vijf verschillende behuizingsvormen
- Uitvoeringen in kunststof of metaal, met axiale of radiale opties
- Zeer licht en goed zichtbare PinPoint-LED
- Potentiometer voor het instellen van de schakeldrempel (afhankelijk van het type)
- Speciale “fully-flush”-variant van metaal
- Zeer goed zichtbare statusindicatie
- Isolatieklasse IP 67
Lasersensor in cilindrische M18-behuizing
- Laserzend-LED in cilindervormige M18-behuizing
- Laserklasse 1
- Snelle reactietijden
- Axiale of radiale optische output
- Duurzame metalen behuizing
- Isolatieklasse IP67
- Kleine zichtbare lichtvlek voor de detectie van kleine objecten
Cilindervormige foto-elektrische sensoren met touchteach voor het washdown-bereik
- Cilindervormige foto-elektrische sensoren in roestvaststalen M18-behuizing met isolatieklasse IP69k
- Bestand tegen alle gangbare reinigingsmiddelen, gecertificeerd door onafhankelijke instellingen
- Uitgebreid temperatuurbereik: +85° C (lange tijd), +100° C (15 min. korte tijd)
- Touchteach-functie voor instelling
- Alle materialen, inclusief behuizing LED en lens zijn bestand tegen chemische stoffen
- Isolatieklasse IP69k en IP68 volgens DIN40050
- Met laser ingegraveerde artikelnummers
- Gecertificeerd door ECOLAB en JohnsonDiversey
Ronde standaard, onverslaanbaar in rendabiliteit
- Kostengunstige cilindervormige M18-sensoren in standaardbehuizingsconstructie
- Keuze uit behuizingsvarianten in kunststof en metaal met rechte optische output
- Zeer licht en goed zichtbare PinPoint-LED
- Zeer goed zichtbare statusindicatie
- Isolatieklasse IP 67
Veilige detectie van alle soorten objecten
- Het meest flexibele en complete portfolio hybride sensoren
- Nieuwe en intuïtieve lichtbalk
- De beste achtergrondonderdrukking in de branche
- Herkenning van transparante objecten met AutoAdapt-technologie
- VISTAL-behuizing
Meer dan alleen prijstechnisch interessant
- Voordelige cilindrische M18-sensor
- Grote reikwijdtes van 100 mm, 400 mm, 800 mm (reflextaster), 300 mm (reflextaster met BGS), 6 m (reflector fotocel) en 20 m (zender-ontvanger)
- Heldere statusindicatie met 360°-zichtbaarheid
- Breed productportfolio voor een breed scala aan toepassingen
- Hoge schakelfrequenties tot 1.000 Hz
- Beschikbaar in kunststof- en metalen behuizing
- Optische as naar keuze axiaal of radiaal (90°)