Filteren op:
Resultaat: 2
Multifunctionele en robuuste sensoren voor ruw industrieel gebruik
- Robuuste behuizing van gegoten zink met IP 69K-isolatieklasse
- Bedieningselementen beschermd onder een kap
- Hoge vreemdlichtongevoeligheid van de reflextaster
- Omschakelbaar: PNP/NPN en licht/donker schakelend
- DC- of DC/AC-uitvoering met UL-toelating
- Optioneel: testinput, tijdfases, verontreinigingsmelding aan alarmoutput, frontruitverwarming ook in sterke variant
- M12-stekker of M16-schroefkoppeling: 90° draaibaar
Detecteren en betrouwbaar schakelen in ATEX-zone (gas)
- Markering: EX II 2G Ex ia op is IIC T4 volgens richtlijn 2014/34 / EU (ATEX)
- Komt overeen met categorie 2G
- Schakeloutput: EN 60947-5-6 (NAMUR)
- M12-stekker of M16-schroefkoppeling: 90° draaibaar
- Robuuste behuizing van persgegoten zink
- Precieze achtergrondonderdrukking