Temperatuursensoren

Universele temperatuurmeting in vloeistoffen en gassen
Het productenpalet inschroefbare en insteekbare thermometers en temperatuurschakelaars van SICK biedt hoogwaardige oplossingen voor de aanrakende temperatuurmeting in vloeistoffen en gassen. Door de vele inbouwlengtes en de variabele mechanische configuratiemogelijkheden kunnen de apparaten optimaal worden aangepast aan de individuele eisen.
Filteren op:
Resultaat: 7
Hygiënisch en flexibel temperatuursensor met beschermbuis
- Pt100, nauwkeurigheidsklasse A (IEC 60751)
- Meetbereiken –50 °C ... +150 °C en –50 °C ... +250 °C
- Meetvoeler verend in beschermbuis geperst
- Media-aanrakend: corrosiebestendig roestvast staal 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Hygiënische procesaansluitingen
- Pt100 (4-draads) of 4 mA ... 20 mA (2-draads)
- Ronde connector M12 x 1
Perfect ingepast hygiënische temperatuur in buizen
- Pt100, nauwkeurigheidsklasse A (IEC 60751)
- Meetbereiken –50 °C ... +150 °C en –50 °C ... +250 °C
- Doorgangsbehuizing voor het orbitaal inlassen in buizen
- Meetvoeler verend in beschermbuis geperst
- Media-aanrakend: corrosiebestendig roestvast staal 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Pt100 (4-draads) of 4 mA ... 20 mA (2-draads)
- Ronde connector M12 x 1
Eenvoudige temperatuurbewaking
- Groot display, IO-Link 1.1
- Onafhankelijk van elkaar programmeerbare transistoruitgangen PNP of NPN, optionele analoge output 4 mA ... 20 mA of 0 V ... 10 V
- Ronde connector M12 x 1
- Meetbereiken –20 °C ... +120 °C
- Pt1000-element, nauwkeurigheidsklasse A (IEC 60751)
- Diverse inbouwlengte en aansluitschroefdraad
- Onderdelen die in aanraking komen met het medium zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal 1.4571
- Isolatieklasse IP 65 en IP 67
Efficiënt en plaatsbesparend temperatuur meten
- Platinaweerstand (Pt100 of der Pt1000, 2-draads of 3-draads), nauwkeurigheidsklasse B volgens IEC 60751
- Meetbereik –30 °C ... +130 °C
- Diverse aansluitschroefdraden en inbouwlengtes
- Onderdelen die in aanraking komen met het medium van roestvast staal 1.4305
- Ronde connector M12 x 1 (IP 67)
De beproefde temperatuurmeting
- Pt100-weerstand, nauwkeurigheidsklasse A volgens IEC 60751
- Meetbereiken –50 °C ... +150 °C en –50 °C ... +250 °C
- Onderdelen die in aanraking komen met het medium zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal 1.4571
- Diverse mechanische adaptaties en inbouwlengtes
- Pt100 (4-draads) of 4 mA ... 20 mA (2-draads)
- Kabelkoppeling M16 x 1,5
Eenvoudige, hygiënische temperatuurmeting
- Pt100-weerstand, nauwkeurigheidsklasse A (IEC 60751)
- Meetbereiken –50 °C ... +150 °C en –50 °C ... +250 °C
- Media-aanrakende onderdelen: corrosiebestendig roestvast staal 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Diverse hygiënische procesaansluitingen en inbouwlengtes
- Pt100 (4-draads) of 4 mA ... 20 mA (2-draads)
- Ronde connector M12 x 1
Compact, robuust, precies
- Pt100-weerstand, nauwkeurigheidsklasse A volgens IEC 60751
- Meetbereiken –50 °C ... +150 °C en –50 °C ... +250 °C
- Onderdelen die in aanraking komen met het medium zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal 1.4571
- Diverse mechanische adaptaties en inbouwlengtes, ook met beschermbuis
- Pt100 (4-draads) of 4 mA ... 20 mA (2-draads)
- Ronde connector M12 x 1 (IP 67) of hoekstekker volgens DIN EN 175301-803 A (IP 65)