Overzicht
De intelligente niveauschakelaar voor vrijwel alle vloeistoffen
De trilniveauschakelaars uit de productfamilie LFV200 meten superprecies het vooraf gedefinieerde niveau in vloeistofsystemen. Of het nu gaat om de volmelding (overvulbeveiliging), leegmelding of in buisleidingen als droogloopbeveiliging voor pompen: de LFV200 werkt slijtage- en onderhoudsvrij onafhankelijk van de vloeistof. Met de hoge oppervlaktekwaliteit en de robuuste trilvork van roestvast staal is de LFV200 in combinatie met aseptische procesaansluitingen de eerste keuze, ook bij toepassingen met zeer hoge hygiënische eisen. Met de LFV230 zijn ook varianten met langere buizen tot 1.200 mm beschikbaar. Met IO-Link kunnen naast het schakelsignaal ook de trilfrequentie, amplitude en temperatuur van de sensor worden uitgelezen, waardoor uitgebreide diagnoses en Predictive Maintenance mogelijk zijn.
In één oogopslag
- Inbedrijfname zonder containervulling of afstelling op medium
- Ongevoelig voor aangekoekt materiaal
- Procestemperatuur tot 150 °C
- Twee elektronicavarianten en IO-Link beschikbaar
- Langere buis tot 1.200 mm
- Hygiënische uitvoeringen met gepolijst oppervlak, geschikt voor CIP en SIP
- Behuizing van roestvast staal 316L
- Zeer hoge reproduceerbaarheid