Overzicht
De schone oplossing
De LFP Inox is een hygiënisch niveaumeetsysteem voor vloeistoffen met behulp van de TDR-technologie – een methode voor het bepalen van looptijden van elektromagnetische golven. Uit het tijdverschil tussen de verzonden en de gereflecteerde impuls wordt een niveausignaal gegenereerd. Dit signaal kan de sensor als continue meetwaarde uitgeven (analoge waarde). Daarnaast kunnen daaruit vrij positioneerbare schakelpunten worden afgeleid (schakeluitgang). Door FDA-conforme materialen te gebruiken in combinatie met een door de EHEDG gecertificeerd design, garandeert de LFP Inox een optimale en onbeperkte zuiverheid, die zelfs aan de hoogste hygiënische eisen voldoet. Met het modulaire aansluitsysteem is een eenvoudige en flexibele inbouw in iedere applicatie mogelijk. Ook het gebruik onder CIP- en SIP-voorwaarden is dankzij de hoge temperatuur- en drukbestendigheid onbeperkt mogelijk. De communicatiemogelijkheid via IO-Link naar hogere besturingseenheden rondt het profiel af.
In één oogopslag
- Niveaumeting in hygiënische applicaties
- Met de hand inkortbare staafsonde tot 4.000 mm lengte met Ra ≤ 0,8 µm
- Procestemperatuur tot 180 °C, procesdruk tot 16 bar
- CIP-/SIP-bestendig
- Hoge beschermingsgraad IP 67 en IP 69, geschikt voor de autoclave
- Verwisselbare hygiënische procesaansluitingen
- 3 in 1: gecombineerd display, analoge output en binaire output
- Op afstand geplaatste elektronica met procesaansluiting
- IO-Link 1.1