Niveaumeetsystemen

Intelligente oplossingen voor niveau- en grensniveaumeting

Continue niveaumeting, grenswaardedetectie of een combinatie van beide – SICK biedt een breed pakket aan oplossingen voor processturing, bevoorrading of bewaking. Ongeacht de inbouwsituatie, mediumeigenschappen en omgevingscondities SICK heeft de optimale sensoren die slechts één doel hebben: efficiënte processen. Daarbij zet SICK zijn knowhow als aanbieder van één van de breedste technologieportfolio's volledig in.

Filteren op:

Resultaat: 13

Resultaat 1 - 13 van 13

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Gewoon geniaal – vulstandmeting in stortgoederen met 80-GHz-radar
  • 80-Ghz-vrijeruimteradar met verschillende antennes
  • Meetbereik: tot 120 m
  • Procestemperatuur: −40 °C ... +200 °C
  • Procesdruk: −1 bar ... +20 bar
  • Procesaansluiting: schroefdraad, flens, speciale houders
  • Behuizing: kunststof (IP66 / IP67) of aluminium (IP66 / IP68)
  • Met of zonder display en WPAN
  • Certificaten: Ex d, Ex ia, Ex ta
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De schone oplossing
  • Niveaumeting in hygiënische applicaties
  • Met de hand inkortbare staafsonde tot 4.000 mm lengte met Ra ≤ 0,8 µm
  • Procestemperatuur tot 180 °C, procesdruk tot 16 bar
  • CIP-/SIP-bestendig
  • Hoge beschermingsgraad IP 67 en IP 69, geschikt voor de autoclave
  • Verwisselbare hygiënische procesaansluitingen
  • 3 in 1: gecombineerd display, analoge output en binaire output
  • Op afstand geplaatste elektronica met procesaansluiting
  • IO-Link 1.1
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Gewoon geniaal – vulstandmeting in vloeistoffen met 80-GHz-radar
  • 80-Ghz-vrijeruimteradar met verschillende antennes
  • Meetbereik: tot 30 m
  • Procestemperatuur: −196 °C ... +200 °C
  • Procesdruk: −1 bar ... 25 bar
  • Procesaansluiting: schroefdraad, flens, klem
  • Behuizing: kunststof (IP66 / IP67), aluminium (IP66 / IP68) of roestvast staal (IP69)
  • Met of zonder display en WPAN
  • Certificaten: Ex d en Ex ia, WHG, scheepsbouw
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Pure bestendigheid
  • Ultrasoon niveaumeetsysteem met bijzonder hoge chemische bestendigheid
  • Contactloze meting in dompelbuis tot 1500 mm
  • Membraan met PTFE-coating en procesaansluiting GF D40 in PTFE
  • Drukvast tot 6 bar, temperatuurbestendig tot 85 °C
  • Verschillende groottes beschikbaar
  • Analoge output omschakelbaar tussen 4 mA ... 20 mA en 0 V ... 10 V
  • Schakeluitgang voor bewaking van maximaal en minimaal grensniveau
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Flexibel tot in de sondepunt
  • Niveaumeetsysteem voor vloeistoffen
  • Geen mechanisch bewegende onderdelen
  • Verwisselbare en inkortbare staafsonde van 200 mm tot 2.000 mm en een kabelsonde 4.000 mm
  • Resistent tegen aanslagvorming
  • Procestemperatuur tot 100 °C, procesdruk tot 10 bar
  • 3 in 1: gecombineerd display, analoge output (conform NAMUR NE 43) en binaire output
  • Hoge beschermingsgraad IP 67, draaibare behuizing en gescheiden elektronica
  • IO-Link 1.1
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De intelligente niveauschakelaar voor vrijwel alle vloeistoffen
  • Inbedrijfname zonder containervulling of afstelling op medium
  • Ongevoelig voor aangekoekt materiaal
  • Procestemperatuur tot 150 °C
  • Twee elektronicavarianten en IO-Link beschikbaar
  • Langere buis tot 1.200 mm
  • Hygiënische uitvoeringen met gepolijst oppervlak, geschikt voor CIP en SIP
  • Behuizing van roestvast staal 316L
  • Zeer hoge reproduceerbaarheid
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Robuust, contactloos en drukvast
  • Contactloze meting tot 3,4 m bedrijfstastwijdte / 8,0 m grenstastwijdte
  • Drukvast tot 6 bar
  • Zeer robuuste convertor dankzij PVDF-front
  • 3 in 1: continue meting, schakelsignaal en display
  • Analoge output omschakelbaar tussen 4 mA ... 20 mA en 0 V ... 10 V
  • Procesaansluitingen G 1 en G 2
  • Isolatieklasse IP 67
  • Eenvoudige bediening, ook met Connect+
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Robuust, flexibel en reinigbaar
  • Compacte sensor vanaf 1-schroefdraad
  • Staafvorm voorkomt het aankoeken van stortgoed of klem raken
  • Gepolijste monostaaf voor levensmiddeltoepassingen
  • Inbedrijfname zonder vullen en mediumafstelling
  • Procestemperatuur tot 250 °C
  • ATEX-toelatingen (1D/2D/1G/2G) beschikbaar
  • Variant met langere buis (LBV331) tot 6 m en variant met langere kabel (LBV321) tot 80 m voor verticale montage beschikbaar
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Eenvoudig, compact en robuust
  • Robuuste niveaumeting in vloeibare media
  • Kleine en compacte constructie, geen mediumafstelling nodig
  • Procestemperatuur tot 55 °C, procesdruk tot 16 bar
  • Beschermingsgraad IP 67 en IP 69
  • Procesaansluiting G ½
  • Hoge bestendigheid door behuizing van roestvaststaal 1.4404, conische punt van polysulfon
  • Uitgang als PNP- of NPN-transistor beschikbaar
  • Conform FDA, UL
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Flexibele en eenvoudige niveaumeting – de voordelige oplossing
  • Capacitieve grensschakelaar op basis van elektrische impedantiespectroscopie
  • Plug-and-play: vooraf ingesteld op waterige media
  • Procestemperatuur: −20 °C ... +100 °C (+135 °C voor 1 h)
  • Procesdruk: −1 bar ... +25 bar
  • Twee digitale PNP-uitgangen met IO-Link 1.1
  • Beschermingssoorten: IP66, IP67 en IP69
  • Ideaal voor hygiënische toepassingen (reinigbaarheid, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, geschikt voor CIP- en SIP, hygiënische adapter verkrijgbaar)
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Flexibel en robuust – trilgrensschakelaar voor vloeistoffen
  • Keuze uit verschillende materialen en elektrische uitgangssignalen
  • Inbedrijfname zonder vulling
  • Procestemperatuur tot 250 °C
  • Ongevoelig voor aanslagvorming
  • Zeer hoge reproduceerbaarheid
  • Hygiënische uitvoeringen volgens EHEDG en FDA, geschikt voor CIP en SIP
  • ATEX-toelating beschikbaar
  • Met langere buis tot 6 m lengte

Nu vergelijken
Maak uw selectie
Betrouwbaar en robuust in stortgoed
  • Robuuste apparaatopbouw
  • Keuze uit verschillende materialen en elektrische uitgangssignalen
  • Ongevoelig voor aanslagvorming
  • Inbedrijfname zonder vulling
  • Procestemperatuur tot 250 °C
  • Zeer hoge reproduceerbaarheid
  • ATEX-toelatingen (1D/2D/1G/2G) beschikbaar
  • Variant met langere buis (LBV330) tot 6 m en variant met langere kabel (LBV320) tot 80 m voor verticale montage beschikbaar

Nu vergelijken
Maak uw selectie
Multifunctionele sensor voor niveau- en temperatuurmeting
  • Continue niveau- en temperatuurmeting, evenals niveau- en temperatuurschakelaar
  • Meting onafhankelijk van containermateriaal
  • Sonde van 100 mm tot 1.000 mm
  • Display en intuïtieve menubesturing
  • Geen mechanisch bewegende onderdelen
  • Beschermingsgraad IP 67 en IO-Link 1.1
  • Geen dode zone langs het meetbereik
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 13 van 13