Druksensoren
PHT

Een schone zaak

Uw voordelen

  • Perfect geschikt voor veeleisende hygiënische toepassingen in de levensmiddel-, farmaceutische en cosmetica-industrie
  • Veilig gebruik in hygiënische toepassingen door EHEDG- en 3-A-certificeringen
  • Hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid door robuust design en gebruik van hoogwaardige materialen
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij geschiktheid voor CIP en SIP
  • Sensorbehuizing goed te reinigen
  • Optimale oplossingen door veelzijdige configuratiemogelijkheden

Overzicht

Een schone zaak

Met vlakke roestvaststalen membranen en vele hygiënische procesaansluitingen is de drukmeetomvormer PHT perfect geschikt voor veeleisende hygiënische toepassingen in de levensmiddel-, farmaceutische en cosmetica-industrie. Hogere mediumtemperaturen, bestendigheid tegen corrosieve media en ontwerp zonder dode ruimte met hygiënische procesaansluitingen: de PHT onderscheidt zich met een uitstekende functionaliteit, die o.a. door certificaten van 3-A en de EHEDG wordt aangetoond.

In één oogopslag
  • Robuuste precieze drukmeettechnologie
  • Vlakke, hermetisch dichte roestvaststalen membraan met ruwheid Ra < 0,4 μm
  • Onderdelen die met het medium in aanraking komen van roestvast staal 1.4435, behuizing van roestvast staal 1.4571
  • Geschikt voor CIP en SIP
  • Vele hygiënische procesaansluitingen leverbaar
  • Roestvaststalen behuizing met isolatieklasse tot IP 68
  • Ook met veldbehuizing IP 67 leverbaar

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ApparaattypeDrukmeetomvormer
    Meetbereik
    Relatieve druk0 bar ... 0,25 bar tot 0 bar ... 25 bar
    Absolute druk0 bar ... 0,25 bar tot 0 bar ... 16 bar
    Vacuüm en ±-meetbereiken-1 bar ... 0 bar tot –1 bar ... +15 bar
    DrukeenheidBar, MPa, psi en kg/cm2
    Meetnauwkeurigheid

    ≤ ± 0,5 % van spanne

    ≤ ± 0,25 % van spanne

    OutputsignaalAnaloog
    Elektrische aansluitingRonde connector M12 x 1, hoekstekker, kabelaansluiting, veldbehuizing
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads