Druksensoren
PFT

De flexibele oplossing

Uw voordelen

  • Betrouwbare en uiterst precieze meettechniek
  • Meer toepassingsgebieden
  • Slijtage-, vermoeidheids- en onderhoudsvrije, omdat er geen mechanisch bewegende onderdelen zijn
  • Eenvoudige en daardoor kostenbesparende installatie
  • Optimale oplossing voor individuele eisen dankzij veelzijdige configureermogelijkheden

Overzicht

De flexibele oplossing

De elektronische drukmeetomvormer PFT wordt gebruikt voor de precieze meting van de druk in vloeistoffen en gassen gebruikt. Het apparaat onderscheidt zich door een hoogwaardige meettechniek en is daarom voorbestemd als oplossing voor de meest veeleisende meettaken in industriële toepassingen. Uitvoeringen met groter temperatuurbereik, hogere meetnauwkeurigheid of vlak membraan maken een breed toepassingsgebied mogelijk. Dankzij de veelzijdige configureerbaarheid kan de PFT perfect worden aangepast aan uiteenlopende eisen van klanten.

In één oogopslag
  • Meetbereiken 0 mbar ... 100 mbar tot 0 bar ... 600 bar
  • Relatieve, absolute en ±-meetbereiken
  • Ook met vlak membraan
  • Mediumtemperatuur tot 150 °C (optioneel)
  • Vele gangbare procesaansluitingen
  • Bijzonder schok- en trilvast
  • Meetnauwkeurigheid 0,5% of 0,25%
  • Uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V of 0 V ... 10 V
  • Nulpunt en spanne afstelbaar
  • Ronde connector M12 x 1, hoekstekker (DIN 175301-803 A) of kabelaansluiting

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ApparaattypeDrukmeetomvormer
    Meetbereik
    Relatieve druk0 bar ... 0,1 bar tot 0 bar ... 600 bar
    Absolute druk0 bar ... 0,25 bar tot 0 bar ... 25 bar
    Vacuüm en ±-meetbereiken-1 bar ... 0 bar tot –1 bar ... +30 bar
    DrukeenheidBar, MPa, psi en kg/cm2
    Meetnauwkeurigheid

    ≤ ± 0,5 % van spanne

    ≤ ± 0,25 % van spanne

    OutputsignaalAnaloog
    Elektrische aansluitingRonde connector M12 x 1, hoekstekker, kabelaansluiting
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads