Druksensoren
PBT

Een echt allroundtalent

Uw voordelen

  • Heeft met de compacte afmetingen weinig plaats nodig
  • Eenvoudige en kostenbesparende installatie
  • Optimale oplossingen door vele configuratiemogelijkheden
  • Hoge duurzaamheid dankzij robuuste opbouw
  • Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Productselectie

PBT.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

PBT.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

PBT.ui.config.teaser.productselection.msg

Alles weergeven Alles verbergen
Alles weergeven Alles verbergen
Filteren op:

De door u gewenste configuratie wordt gecontroleerd…

Het configuratieresultaat kan nog niet worden aangemaakt. Vul de ontbrekende gegevens in a.u.b. Deze herkent u aan het uitroepteken. U kunt ook contact met ons opnemen.

Resultaat: 1.046

Resultaat 1 - 24 van 1046

View:

Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 10 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ½ B volgens EN 837
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: Zonder afdichting
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: –1 bar ... 0 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Hoekstekker volgens DIN 175301-803 A, IP65
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 40 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: FPM/FKM
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Hoekstekker volgens DIN 175301-803 A, IP65
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 10 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: –30 °C ... +100 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 6 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Hoekstekker volgens DIN 175301-803 A, IP65
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 1 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 0 V ... 5 V, 3-draads
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 1,6 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 0 V ... 10 V, 3-draads
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 14 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 16 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 6 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 400 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: –30 °C ... +100 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 25 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Hoekstekker volgens DIN 175301-803 A, IP65
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 MPa ... 25 MPa
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: R ¼ ISO 7 (DIN2999)
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: Zonder afdichting
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 0,1 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ½ B volgens EN 837
  • Procestemperatuur: –30 °C ... +100 °C
  • Afdichting: Koper
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: –1 bar ... 0 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 0 V ... 10 V, 3-draads
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 14 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 1 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 0,5 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 10 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ½ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 25 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 0 V ... 10 V, 3-draads
  • Aansluittype: Hoekstekker volgens DIN 175301-803 A, IP65
  • Voedingsspanning: 14 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 250 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 0 V ... 5 V, 3-draads
  • Aansluittype: Hoekstekker volgens DIN 175301-803 A, IP65
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: –1 bar ... 9 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ binnen
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: Zonder afdichting
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Hoekstekker volgens DIN 175301-803 A, IP65
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: –1 bar ... 0 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 600 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 4 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 400 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ A volgens DIN 3852-E
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: NBR
  • Outputsignaal: 0 V ... 10 V, 3-draads
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 14 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken
Druksensoren
PBT
  • Meetbereik: 0 bar ... 400 bar
  • Meetnauwkeurigheid: ≤ ± 1 % van spanne
  • Procesaansluiting: G ¼ binnen
  • Procestemperatuur: 0 °C ... +80 °C
  • Afdichting: Zonder afdichting
  • Outputsignaal: 4 mA ... 20 mA, 2-geleider
  • Aansluittype: Ronde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
  • Voedingsspanning: 8 V DC 30 V DC
Stuk
Details
Nu vergelijken

Resultaat 1 - 24 van 1046

    Overzicht

    Een echt allroundtalent

    De PBT is een universele elektronische drukmeetomvormer voor algemene industriële toepassingen voor drukmeting van vloeistoffen en gassen. Hij is geschikt voor standaardmeettaken in de installatie- en machinebouw, voor drukregelingen, hydrauliek, pneumatiek etc. De PBT is veelzijdig configureerbaar. Daarmee kan hij optimaal aan de individuele eisen van klanten worden aangepast. De precieze en robuuste meettechniek, de compacte inbouwafmetingen en de eenvoudige en snelle installatie maken de PBT tot een echt allroundtalent.

    In één oogopslag
    • Drukmeetbereiken van 0 bar ... 0,05 bar tot 0 bar ... 1000 bar
    • Relatieve, absolute en ±-meetbereiken
    • Vele procesaansluitingen beschikbaar
    • Geen mechanisch bewegende onderdelen. Daardoor slijtage-, vermoeidheid- en onderhoudsvrij
    • Rondom gelaste, hermetisch gesloten roestvaststalen membraan
    • Uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V of 0 V ... 10 V
    • Elektrische aansluiting M12 x 1, hoekstekker (DIN 175301-803 A) of kanaal aansluiting

     

    Smart Fluid Power
    Smart Fluid Power

    Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

    Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

    Meer informatie

    Applicaties

    Technisch overzicht

     
    • Overzicht technische gegevens

      Overzicht technische gegevens

      ApparaattypeDrukmeetomvormer
      Meetbereik
      Relatieve druk0 bar ... 0,05 bar tot 0 bar ... 1000 bar
      Absolute druk0 bar ... 0,1 bar tot 0 bar ... 25 bar
      Vacuüm en ±-meetbereiken-1 bar ... 0 bar tot –1 bar ... +24 bar
      DrukeenheidBar, MPa, psi en kg/cm2
      Meetnauwkeurigheid

      ≤ ± 1 % van spanne

      ≤ ± 0,5 % van spanne

      ≤ ± 0,25 % van spanne

      ≤ ± 0,6 % van spanne

      OutputsignaalAnaloog
      Elektrische aansluitingRonde connector M12 x 1, hoekstekker, kabelaansluiting
    Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

    Downloads