Druksensoren
PBS

PBS-CB010SF2FSNAMA0Z
6049610
Merk op: Het product wordt uit het assortiment gehaald en kan nog tot 31.12.2021 worden besteld. Meer informatie over opvolgproducten vindt u hier.
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      MediumVloeibaar, gasvormig
      DruktypeVacuüm en ±-meetbereiken
      Drukeenheidbar
      Meetbereik–1 bar ... 9 bar
      Procestemperatuur–20 °C ... +85 °C
      NulpuntafstellingMax. + 3% van spanne
      Outputsignaal2 x PNP
      Draaibare behuizing

      Display tegen behuizing met elektrische aansluiting: 330 °

      Behuizing tegen procesaansluiting: 320 °

      Display

      14-segmenten-led, blauw, met 4 cijfers, cijferhoogte 9 mm, elektronisch 180° draaibaar

      Meetnauwkeurigheid: ≤ 1 % van spanne ± 1 digit

      Actualisering: 1.000, 500, 200, 100 ms (programmeerbaar)

    • Mechanisch/Elektrisch
      ProcesaansluitingG ½ B aan vlak
      In aanraking komend met materialen

      Drukaansluiting: roestvast staal 316L

      Druksensor: roestvast staal 316L (vanaf 0 bar ... 10 bar rel roestvast staal 13-8 PH)

      Interne overdrachtvloeibaarheidSynthetische olie (alleen voor meetbereiken < 0 bar ... 10 bar en ≤ 0 bar abs ... 25 bar abs)
      KanaalboringVak membraan
      Materiaal behuizingOnderste deel: roestvast staal 304, Kunststofkop: PC + ABS, Toetsen: TPE-E, Displayruit: PC
      AansluittypeRonde connector M12 x 1, 4-pins, IP67
      Voedingsspanning15 V DC ... 35 V DC
      Stroomopname

      45 mA (voor configuraties zonder analoge output)

      70 mA (voor configuraties met analoge output)

      Totale stroomopnameMax. 350 mA / 570 mA (incl. schakelstroom)
      Elektrische veiligheid

      Isolatieklasse: III

      Overspanningsbeveiliging: 40 V DC

      Kortsluitvastheid: QA, Q1, Q2 met M

      Ompoolbeveiliging: L+ met M

      Isolatiespanning500 V DC
      CE-conformiteitRichtlijn drukapparatuur: dit apparaat is een onder druk staande appendage in de zin van de richtlijn 97/23/EG, EMC-richtlijn: 2004/108/EC EN 61326-2-3
      Gewicht sensorCa. 200 g
      AfdichtingNBR
      IsolatieklasseIP67
      Beschermingsklasse III
      MTTF349 jaren
    • Performance
      Niet-lineariteit≤ ± 0,5 %, van spanne (Best Fit Straight Line, BFSL) volgens IEC 61298-2
      Meetnauwkeurigheid≤ ± 1 % van spanne
      Instelnauwkeurigheid schakeluitgangen≤ ± 0,5% van spanne
      Insteltijd3 ms
      Langetermijndrift / stabiliteit per jaar≤ 0,2 % van spanne volgens IEC 61298-2
      Temperatuurcoëfficiënt in bereik meettemperatuurGemiddeld TC van nulpunt: ≤ 0,2% van spanne / 10 K, Gemiddeld TC van spanne: ≤ 0,2% van spanne / 10 K
      Bereik meettemperatuur0 °C ... +80 °C
      LevensduurMinimaal 100 mln. lastwissels
    • Omgevingsgegevens
      Omgevingstemperatuur–20 °C ... +80 °C
      Opslagtemperatuur–20 °C ... +80 °C
      Relatieve luchtvochtigheid≤ 90 %
      Schokbelasting50 g volgens IEC 60068-2-27 (schok mechanisch)
      Trillingsbelasting10 g volgens IEC 60068-2-6 (trilling bij resonantie)
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027200620
      ECl@ss 5.1.427200620
      ECl@ss 6.027200620
      ECl@ss 6.227200620
      ECl@ss 7.027200620
      ECl@ss 8.027200620
      ECl@ss 8.127200620
      ECl@ss 9.027200620
      ECl@ss 10.027200620
      ECl@ss 11.027200620
      ETIM 5.0EC000243
      ETIM 6.0EC000243
      ETIM 7.0EC000243
      ETIM 8.0EC000243
      UNSPSC 16.090141112409

    Technische tekeningen

    PBS-CB010SF2FSNAMA0Z
    Maattekening G ½ B aan vlak
    PBS-CB010SF2FSNAMA0Z
    Maattekening
    PBS-CB010SF2FSNAMA0Z
    Aansluittype